Actuador Fan Coil 2 canais TYF642F
EAN
3250616059924
Quantidade
1 Uni.
Grupo
42
384,14 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Sistema busbus EIB
-
Modo de fixaçãoREG
Funções
-
modo multifaseadequado para ligar/desligar diferentes condutores externos
-
modo de operaçãoModos de operação de aquecimento, refrigeração ou aquecimento e refrigeração
Configuração
-
canaisUso de canais gratuitos para controlar as cargas de comutação
-
Nº de módulos4
Comandos e indicadores
-
operaçãofuncionamento manual também possível sem bus p. ex. no próprio actuador
-
botão / botão de pressãocom botão de programação e LED vermelho de programação
Principais características eléctricas
-
Frequência de funcionamento50/60 Hz
Voltagem
-
Tensão auxiliar230 V AC
-
Tensão do serviço de BUS21…32 V DC
-
Tensão de alimentação do sistema30V DC via bus
Dimensões
-
Profundidade70 mm
-
Altura de montagem a partir da calha DIN63 mm
-
Largura4 modules
-
Altura90 mm
-
Largura72 mm
Potência
-
- circuito duo2300 W
-
Potência consumida0.15 W
-
Consumo de energia KNXmax. 150 mW
-
Potência total dissipada em IN3 W
-
Transformadores convencionais1200 VA
-
Transformadores eletrónicos1500 W
Materiais, acabamento, cores
-
Color independiente de las líneas de diseñocinzento claro
-
CorCinzento claro
-
Cor RALRAL 7035 - Cinzento claro
Gestão de iluminação
-
capacitiveload1000 W
Gestão de lâmpadas fluorescentes
-
- compensado paralelamente1160 W
Gestão de iluminação LED
-
LEDcom 8 LED vermelhos de estado e 3 LED vermelhos de indicação de actuação manual
Gestão de lâmpadas incandescentes
-
Lâmpadas incandescentes de 230 V2300 W
-
Lâmpadas halógeneas 230 V2300 W
Instalação, montagem
-
Tipo de montagemCalha DIN
Ligação
-
Secção de ligação em cabo flexível0,75 / 4mm²
-
Secção de ligação em cabo rígido1,5 / 4mm²
-
Seção transversal do condutor (flexível)0.5…4 mm²
-
Tipo de ligação ao Busbornes de ligação TG008
-
acoplador de buscom unidade de acoplamento de bus integrado
-
modo de ligaçãocom terminais de parafuso
-
conexão busligação bus por meio de terminal
-
Tipo de ligação das saídasborne de mordente
Configurações
-
Modos de configuração possíveissystem
Segurança
-
Índice de protecção IPIP20
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5…45 °C
-
Temperatura de armazenamento / transporte-25…70 °C (o armazenamento acima de > 45°C reduz o tempo de vida)
Identificação
-
Série de design principalKNX
Instruções
-
Texto de indicaçãoCumprir as instruções do fabricante do ventilo convector.
Documentos
-
Imagem do produto
-
Informações técnicas
PDF656 KB -
Declaração de conformidade
PDF142 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Mais transferências