Actuador aquec. 6c + reg. 24/230V TXM646R

EAN
3250618502046
Quantidade
1 Uni.
Grupo
42
299,12 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Sistema bus
    KNX
Funções
  • função
    com função de protecção de válvula
Configuração
  • Nº de módulos
    4
Comandos e indicadores
  • botão / botão de pressão
    com botão de programação e LED vermelho de programação
Conectividade
  • Número de entradas binárias
    0
Principais características eléctricas
  • Frequência de funcionamento
    50/60 Hz
Voltagem
  • Tensão auxiliar
    110…230 V AC
  • Tensão do serviço de BUS
    21…32 V DC
  • Tensão de saída
    24…230 V AC
  • Tensão de alimentação do sistema
    30V DC via bus
  • Tensão de comutação
    24…230 V
Corrente eléctrica
  • Corrente de comutação
    5 / 160 mA
Dimensões
  • Largura
    4 modules
Potência
  • Consumo de energia (operação)
    1 W
  • Potência absorvida (standby)
    0.4 W
  • Consumo de energia KNX
    ≈ 250 mW
  • Potência total dissipada em IN
    360 mW
  • Potência dissipada pelo comando
    120 mW
Materiais, acabamento, cores
  • Color independiente de las líneas de diseño
    cinzento claro
  • Cor
    Cinzento claro
Ligação
  • Secção de ligação em cabo flexível
    0,5 / 4mm²
  • Secção de ligação em cabo rígido
    0,5 / 4mm²
  • Seção transversal do condutor (flexível)
    0.5…4 mm²
  • Secção transversal do condutor (rígida)
    0.5…4 mm²
  • acoplador de bus
    com unidade de acoplamento de bus integrado
  • conexão bus
    ligação bus por meio de terminal
Configurações
  • Modos de configuração possíveis
    system, easy
Elementos fornecidos
  • Ligação ao bus incluída
    Sim
Equipamento
  • Expandibilidade modular
    Não
  • Motores electrotérmicos 24V
    máx. por canal 2
  • Motores electrotérmicos por canal
    máx. 4
  • accionamentos de actuador
    Tipo de actuador (aberto / aberto) ajustável ; para servoválvulas termoeléctricas 230V/24V
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -5…45 °C
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -20…70 °C
Identificação
  • Aparelho da família
    TXA
  • Série de design principal
    KNX
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA