Actuador aquec. 6c 24/230V TXM646T
EAN
3250618502015
Quantidade
1 Uni.
Grupo
42
Preço
244,71 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Conectividade
-
Sistema bus RF KNXNão
Tensão
-
Tensão de funcionamento do bus21 - 32 V
-
Tensão de saída24 - 230 V
-
Tensão auxiliar110 - 230 V
Potência
-
Consumo de energia em operação1 VA
-
Potência absorvida em standby0,40 W
Intensidade de corrente
-
Corrente máx. de comutação0,16 A
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5 - 45 °C
Ligações
-
Secção transversal de condutor flexível0.5 - 4 mm²
-
Secção transversal de condutor rígido0.5 - 4 mm²
Textos
-
FunçãoA função de bloqueio pode ser ativada por saída do atuador através de botões de operação manual ou bus, Com função de proteção de válvula
-
FusívelÀ prova de curto-circuito e protegido contra sobrecarga (visor com LED)
-
Tipo de ligaçãoCom terminais de parafuso
Dimensões
-
Número de unidades de largura4
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB 2017-03-17
PDF2,29 MBManual de instalação es-ES, pt-PT 2006-05-30
PDF3,97 MB -
Base de dados de produtos KNX
Base de dados de produtos KNX en-GB, fr-FR, de-DE 2020-01-01
KNXPROD209,12 kB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2022-10-04
PDF134,96 kB
Mais transferências