Electroválvula KNX TX501

EAN
3250616045019
Quantidade
1 Uni.
Grupo
42
366,27 €
/ Uni. *

Características técnicas

Funções
  • função
    com função de protecção de válvula
Configuração
  • Pré-montado
    pré-montado, com cabo
Comandos e indicadores
  • botão / botão de pressão
    com botão de programação e LED vermelho de programação
Conectividade
  • entradas binárias
    com 2 entradas binárias independentes
Principais características eléctricas
  • Tensão nominal
    30 V
Voltagem
  • Tensão do serviço de BUS
    21…32 V DC
Corrente eléctrica
  • Consumo do bus
    10 mA
  • Consumo energia BUS (tranferência)
    10 mA
  • Nº de circuitos de entradas
    2
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    65 mm
  • Altura produto instalado
    84 mm
  • Largura produto instalado
    50 mm
Disparador
  • Tempo de execução
    20 s/mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Branco
Características mecânicas
  • maxcontrollerstroke
    6 mn
Gestão de iluminação LED
  • LED
    com 5 LEDs para exibição do curso da válvula
Ligação
  • Tipo de ligação ao Bus
    bornes de ligação TG008
  • acoplador de bus
    com unidade de acoplamento de bus integrado
  • conexão bus
    ligação bus por meio de terminal
Cabo
  • Cabo pré-fabricado
    ≈ 1 m
Configurações
  • Modos de configuração possíveis
    system, easy
  • Força de regulação
    >120 N
Equipamento
  • Reconhecimento de fim de curso
    automático
  • controlo
    para controle contínuo de PI
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    0…50 °C
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -20…60 °C
Identificação
  • Série de design principal
    KNX
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA