Q.x - tecla simples, alumínio 85141124
Produtos similares:
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Ver tudo (5)Produtos relacionados
-
142 produtos disponíveis
Acessórios obrigatórios
Características técnicas
-
Temperatura de funcionamento-5 - 45 °C
-
Tensão nominal12 - 12 V
-
CorAlumínio
-
Código RALSemelhante ao RAL 9006
-
AcabamentoAveludado
-
TratamentoEnvernizado
-
MaterialTermoplástico
-
Adequado com interruptorSim
-
Adequado para dimmerSim
-
Adequado para persianasNão
-
ProteçãoCom proteção contra desmantelamento
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto 85141124
Q.x - tecla simples, alumínio
PDF -
Manual de instalação
Manual for 8514xx - Button 1g/2g (EN-NL, 2022-04)
Manual de instalação en-GB, nl-NL 2022-04-28
PDF416,35 kB
Manual for 8514xx - Button 1g/2g (PT, 2022-04)
Manual de instalação pt-PT 2022-06-28
PDF283,58 kB -
Brochura
Berker.net - nova plataforma eletrónica
Brochura pt-PT 2015-10-07
PDF3,23 MB -
Declaração de conformidade
Declaration of Conformity
Declaração de conformidade International 2021-07-14
PDF1,03 MB
Declaration of Conformity
Declaração de conformidade International 2021-07-14
PDF1,04 MB