Mecanismo variador DALI/DSI c/ alim. 85421700
EAN
4011334405184
Quantidade
1 Uni.
Grupo
25
Preço
115,21 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Tensão
-
Tensão de funcionamento230 - 230 V
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Conectividade
-
Regulação DALISim
Potência
-
Potência absorvida em standby0,40 W
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5 - 45 °C
Dimensões
-
Profundidade da montagem32 mm
-
Altura71 mm
-
Largura71 mm
-
Profundidade33,20 mm
Textos
-
FusívelCom proteção eletrónica contra curto-circuito e sobrecarga
-
Tipo de ligaçãoCom terminais de parafuso
Intensidade de corrente
-
Corrente de comando40 - 40 mA
Materiais
-
CorCreme
-
SistemaBerker K.x, Berker Q.x, Berker R.x, Berker S.x/B.x
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB, fr-FR 2021-05-19
PDF1,01 MB -
Brochura
Brochura 2015-10-07
PDF3,23 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2021-07-30
PDF214,05 kB
Mais transferências