K.1/K.5 - tecla simples, antracite mate 85141175
catalog.product_page.similar.title
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
content.list.see.all (5)product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 45 product.page.accessories.products-available
Acessórios obrigatórios
product.page.accessories.referenced_by.title
Características técnicas
-
Temperatura de funcionamento-5 - 45 °C
-
Tensão nominal12 - 12 V
-
CorAntracite
-
Código RALSemelhante ao RAL 7021
-
AcabamentoMate
-
TratamentoEnvernizado
-
MaterialTermoplástico
-
Adequado com interruptorSim
-
Adequado para dimmerSim
-
Adequado para persianasNão
-
ProteçãoCom proteção contra desmantelamento
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto 85141175
K.1/K.5 - tecla simples, antracite mate
PDF -
Manual de instalação
Manual for 8514xx - Button 1g/2g (EN-NL, 2022-04)
Manual de instalação en-GB, nl-NL 2022-04-28
PDF416,35 kB
Manual for 8514xx - Button 1g/2g (PT, 2022-04)
Manual de instalação pt-PT 2022-06-28
PDF283,58 kB -
MarketingServiceBrochure
Berker.net - nova plataforma eletrónica
Brochura pt-PT 2015-10-07
PDF3,23 MB -
Declaração de conformidade UE
Declaration of Conformity
Declaração de conformidade International 2021-07-14
PDF1,03 MB
Declaration of Conformity
Declaração de conformidade International 2021-07-14
PDF1,04 MB