EAN
4011334375913
Quantidade
1 Uni.
Grupo
25
Preço
75,81 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Tensão
-
Tensão de funcionamento230 - 230 V
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Materiais
-
MaterialMetal, Plástico
Dimensões
-
Profundidade da montagem32 mm
-
Altura71 mm
-
Largura71 mm
-
Profundidade33,20 mm
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoBotão de pressão simples
Potência
-
Potência absorvida em standby0,30 W
Iluminação
-
Lâmpada LED regulável de 230 V.3 - 120 W
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5 - 45 °C
Capacidade
-
Número de módulos0
Textos
-
Entrada de extensãoSem entradas de extensão de 230 V
-
FusívelÀ prova de curto-circuito e protegido contra sobrecarga (fusível eletrónico)
-
Operação e controloSem interface Bluetooth
-
Princípio de regulação da intensidade luminosaConfiguração automática do princípio de comutação dependente da carga (processo de deteção automática)
-
Tipo de ligaçãoCom terminais de parafuso
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB, nl-NL 2021-04-20
PDF1,91 MBManual de instalação pt-PT 2022-06-23
PDF803,70 kB -
Declaração de conformidade
Declaration of Conformity
Declaração de conformidade International 2021-09-17
PDF296,97 kBDeclaration of Conformity
Declaração de conformidade International 2021-09-17
PDF292,67 kBDeclaração de conformidade International 2022-12-16
PDF168,45 kBDeclaração de conformidade en-GB, de-DE 2021-11-18
PDF272,57 kB
Mais transferências