Berker R.8
Destaca-se sem se destacar
Aspeto elegante e uma das gamas de aparelhagem mais finas do mercado, com uma altura de instalação de apenas 3 mm - é assim a Berker R.8. Com um quadro em vidro, é a aparelhagem mais fina atualmente disponível. Outros materiais disponíveis são o alumínio e o aço inoxidável.
Variação da luz - Berker R.8
Tecnologia modular a partir de um único mecanismo: com o sistema de comandos de iluminação Hager, tudo se encaixa de modo a que sejam possíveis inúmeras combinações para soluções individuais.
Detetores de movimento - Berker R.8
Mais tranquilidade e segurança: com os detetores de movimento Hager.
Comando de estores - Berker R.8
Quando o conforto é importante: tudo para o controlo de persianas, estores, toldos, cortinas de enrolar e portas horizontais, bem como para janelas e claraboias elétricas.
Regulação AVAC - Berker R.8
Assuma o controlo do seu ambiente interior com os produtos Berker para controlar e regular o aquecimento, a ventilação e o ar condicionado.
Tecnologia de comunicação - Berker R.8
Entretenimento com a Berker: soluções para cablagem estruturada e instalações de multimédia.
Aplicação para hoteis - Berker R.8
Bem-vindo ao hotel: As soluções de hotelaria Berker garantem que os hóspedes se sentem confortáveis, por exemplo, temos um mecanismo Hotelcard eletrónico que se ilumina num quarto escuro. Além disso, as luzes não se desligam imediatamente após o cartão ter sido retirado, para que os hóspedes não sejam abruptamente deixados às escuras. E a tomada Berker SCHUKO® com duas portas USB, para carregar aparelhos móveis, garante que os hóspedes podem carregar os seus aparelhos eletrónicos durante a sua estadia.
Instalação barrier-free - Berker R.8
Viver de forma fácil: Tecnologia Berker para uma operação simples e segura dos equipamentos.