The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Solu­ções KNX para edifí­cios inte­li­gentes
    • Atua­dores KNX
    • Atua­dores biná­rios KNX
    • TYB602F
    EAN
    3250616059405
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    42
    • Atua­dores biná­rios KNX

    Actuador bin 2 canais 6A encast KNX-S TYB602F

    Preço
    146,89 €
    / Uni. *
    146,89 €
    / Uni. *

    Produtos similares:

    303650
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Actuador bin 2 canais 6A encast KNX-S

    TYB602F

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Cone­ti­vi­dade
    • Ligação ao cabo bus KNX
      Sim
    • Sistema bus RF KNX
      Não
    Modo de confi­gu­ração
    • Modo de confi­gu­ração supor­tado
      ETS
    Dimen­sões
    • Altura
      44 mm
    • Largura
      43 mm
    • Profun­di­dade
      22 mm
    • Profun­di­dade da montagem
      40 mm
    Insta­la­ção, montagem
    • Montagem
      Encas­trar
    Mate­riais
    • Cor
      Cinzen­to-­claro
    Equi­pa­mento
    • Com comando manual
      Sim
    • Frequência RF bidi­re­ci­onal
      Não
    Corrente elétrica
    • Corrente máx. de comu­tação
      6 A
    • Corrente nominal IN
      6 A
    • Consumo de corrente do barra­mento em não funci­o­na­mento
      5 mA
    Frequência
    • Frequência
      50 - 60 Hz
    Potência
    • Potência de saída
      500 W
    • Lâmpadas incan­des­centes e de halo­génio 230V
      500 W
    • Potência lâmpadas incan­des­centes
      500 - 500 W
    Tensão
    • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
      230 - 230 V
    • Tensão de alimen­tação do sistema
      30V DC via bus
    • Tensão de funci­o­na­mento do bus
      21 - 32 V
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -5 - 45 °C
    Conexão
    • Secção trans­versal de condutor rígido
      0.75 - 2.5 mm²
    • Secção trans­versal de condutor flexível
      0.75 - 2.5 mm²
    Texto
    • Função
      Com funções de segu­rança, p. ex., para vento, chuva, alarme, Com função de posi­ci­o­na­mento para estado de estore e posição das lâminas, Com função de persiana
    • Tipo de ligação
      Com termi­nais de para­fuso

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration TYB602F
    PDF
    Relatório de RoHS TYB602F
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem TYB602F | Hager Portugal

      Descarregar imagem TYB602F

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto TYB602F | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto TYB602F

      Actuador bin 2 canais 6A encast KNX-S

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação en-GB 2019-11-08 | Hager Portugal

      Manual de instalação en-GB 2019-11-08

      PDF
      420,80 kB
      Imagem Manual de instalação es-ES, pt-PT 2019-11-12 | Hager Portugal

      Manual de instalação es-ES, pt-PT 2019-11-12

      PDF
      599,57 kB
    • Base de dados de produtos KNX

      Imagem ETS Database for TYB602F | Hager Portugal

      ETS Database for TYB602F

      Base de dados de produtos KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      296,47 kB
    • Guia de Aplicação

      Imagem Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager Portugal

      Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

      Guia de Aplicação en-GB, pl-PL, sv-SE 2014-01-08

      PDF
      11,41 MB
      Imagem Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager Portugal

      Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

      Guia de Aplicação en-GB, nn-NO, pl-PL 2014-01-08

      PDF
      11,56 MB
      Imagem Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager Portugal

      Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

      Guia de Aplicação en-GB, pl-PL 2013-11-22

      PDF
      10,92 MB
      Imagem Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager Portugal

      Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

      Guia de Aplicação da-DK, en-GB, pl-PL 2014-01-08

      PDF
      11,01 MB
      Imagem Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager Portugal

      Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

      Guia de Aplicação pt-PT 2013-11-22

      PDF
      11,43 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2022-01-13

      PDF
      129,43 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      TYB692F - Actuador bin 2 canais 6A+2E encast KNX-S
      TYB692F
      Actuador bin 2 canais 6A+2E encast KNX-S
      Preço
      180,39 €
      / Uni. *
      180,39 €
      / Uni. *
    • 2
      TYBS692F - Actuador binário 2x6A+2E encastrar KNX Secure
      TYBS692F
      Actuador binário 2x6A+2E encastrar KNX Secure
      Preço
      133,94 €
      / Uni. *
      133,94 €
      / Uni. *
    • 3
      TYMS620D - Atuador universal 20x 16A KNX Secure
      TYMS620D
      Atuador universal 20x 16A KNX Secure
      Preço
      998,96 €
      / Uni. *
      998,96 €
      / Uni. *
    • 4
      TYMS616D - Atuador universal 16x 16A KNX Secure
      TYMS616D
      Atuador universal 16x 16A KNX Secure
      Preço
      761,14 €
      / Uni. *
      761,14 €
      / Uni. *
    • 5
      85121101 - Interruptor universal, 1 canal (red.)
      85121101
      Interruptor universal, 1 canal (red.)
      Preço
      62,08 €
      / Uni. *
      62,08 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A