B.7 - tecla quad KNX RF, alumínio mate 85648183
Produtos similares:
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Ver tudo (8)Produtos relacionados
-
196 produtos disponíveis
Acessórios obrigatórios
Características técnicas
-
Número de canais4
-
Ciclo de trabalho do transmissor1 %
-
Sistema bus RF KNXSim
-
Categoria do recetor2
-
Temperatura de funcionamento-5 - 45 °C
-
CorAlumínio
-
Código RALSemelhante ao RAL 9006
-
FunçãoAs funções para as áreas de operação com botão de pressão para cima/baixo ou para a esquerda/direita podem ser configuradas livremente como recetor para controlo da carga ligada e como transmissor para controlo remoto de um estore, por exemplo, Comportamento de transmissão e/ou receção configurável, Função de reset (de acordo com definição de fábrica)
-
ProteçãoCom proteção contra desmantelamento
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto 85648183
B.7 - tecla quad KNX RF, alumínio mate
PDF -
Manual de instalação
Manual for 8514xx-8564xx - KNX radio push-button 1g/2g/4g (EN, 2022-04)
Manual de instalação en-GB 2022-04-28
PDF701,40 kB
Manual for 8514xx-8564xx - KNX radio push-button 1g/2g/4g (PT, 2022-04)
Manual de instalação pt-PT 2022-08-09
PDF3,81 MB -
Brochura
Berker.net - nova plataforma eletrónica
Brochura pt-PT 2015-10-07
PDF3,23 MB -
Base de dados de produtos KNX
KNX Database (from ETS3) for 856481xx - KNX radio button 4gang quicklink (V102)
Base de dados de produtos KNX International 2020-01-01
VD521,99 MBKNX Database (from ETS4) for 856481xx - KNX radio button 4gang quicklink (V102)
Base de dados de produtos KNX International 2020-01-01
KNXPROD18,40 MB -
Guia de Aplicação
Application description ETS for 8564818xx-851451xx-851461xx-856481xx - KNX radio button quicklink (EN, vers. 6T8011-52A)
Guia de Aplicação en-GB, pl-PL 2013-01-10
PDF2,04 MB -
Declaração de conformidade
Declaration of Conformity
Declaração de conformidade International 2021-06-17
PDF311,67 kB
Declaration of Conformity
Declaração de conformidade International 2021-06-17
PDF323,84 kB