EAN
4011334375869
Quantidade
1 Uni.
Grupo
25
28,68 €
/ Uni. *

Características técnicas

Principais características eléctricas
  • Frequência de funcionamento
    50/60 Hz
Dimensões
  • Profundidade de montagem
    22 mm
  • Profundidade de montagem do guia de garra
    32 mm
  • Largura
    0 modules
  • Profundidade de montagem da caixa
    22 mm
Configuração de rede
  • rede
    como fornecimento de módulos de aplicação de rádio
Instalação, montagem
  • modo de instalação
    com garras de expansão
Ligação
  • Terminais de parafuso
    1 x 4/2 x 2,5 mm²
  • Nº de contactos
    1
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -5…45 °C
  • poupança de energia
    baixo requisito de energia intrínseca
  • Umidade relativa (sem condensação)
    0…65 %
Identificação
  • Aplicações
    Sistemas de rádio-operação KNX
  • Série de design principal
    Berker.Net
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA