Q.x - det mov comf 2.2m KNX RF, alumínio 85346124
EAN
4011334443643
Quantidade
1 Uni.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Dimensões
-
Altura recomendada de montagem2,20 - 2,20 m
Modo de configuração
-
Modo de configuração suportadoquicklink
-
Ciclo de trabalho mínimo1 s
Conectividade
-
Sistema bus RF KNXSim
Conteúdo fornecido
-
Ligação de bus incluídaSim
Iluminação
-
Regulação de lux5 - 1000 lx
Deteção
-
Ângulo de deteção ajustável45 - 90 °
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5 - 45 °C
Materiais
-
MaterialPlástico
Textos
-
FunçãoPré-aviso de desativação nos módulos de potência para variação da iluminação, Com função de memória para simulação de presença, Programar função para nível de luminosidade através do botão, Com fechadura, Para ligar função de festa durante 2 horas, Função de reset (de acordo com definição de fábrica)
Documentos
-
Imagem do produto
-
Brochura
Brochura 2015-10-07
PDF3,23 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2021-05-04
PDF317,13 kBDeclaração de conformidade International 2021-05-04
PDF327,96 kB
Mais transferências