Projector LED+det. mov. 220/360° RF KNX TRE600

EAN
3250617579346
Quantidade
1 Uni.
Grupo
42
Preço
458,37 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Sistema bus
    KNX
Funções
  • Funções adicionais ETS
    ETS funções adicionais: modo de operação ligado / desligado, botão de pressão, regulável, exibição de brilho, carregamento da cena do movimento, sem carga de movimento
  • funções quicklink
    funções de quicklink: comutação, regulável, 2 cenas, tempo de comutação, botão de contacto NO, memória, controlo forçado, mestre escravo
Conectividade
  • Número de entradas binárias
    1
  • Protocolo rádio
    KNX rádio
  • Categoria do receptor
    2
Principais características eléctricas
  • Frequência de funcionamento
    50/60 Hz
Dimensões
  • Altura recomendada de montagem
    2.5…4 m
  • Altura de montagem nominal
    2.5 m
Frequência
  • Frequência de transmissão de rádio
    868.3 MHz
Potência
  • Poder de transmissão de rádio
    < 10 mW
Medição
  • Método de detecção
    Infravermelhos
Alcance
  • Alcance, frente
    ≈ 12 m
Detecção
  • Número de níveis de detecção
    2
  • Ângulo de detecção
    360 °
  • Ângulo da detecção vertical
    100 °
  • Ângulo de detecção, ajustável
    cada lado ≈ 45…90 °
  • Distância de detecção frontal
    12 m
  • Distância de detecção lateral
    8 m
Materiais, acabamento, cores
  • Cor RAL
    RAL 9010 - Branco puro
  • Material
    PC-ABS isento de halogéneo
  • Aparência da superfície
    mate
Gestão de iluminação
  • Brilho de resposta, ajustável
    ≈ 5…1000 lx , operação diária
  • Fluxo luminoso
    3400 lm
Gestão de iluminação LED
  • Potência LED
    60 W
Instalação, montagem
  • Altura máxima de montagem
    4 m
Ligação
  • Seção transversal do condutor (flexível)
    1…1.5 mm²
  • Secção transversal do condutor (rígida)
    1…1.5 mm²
Configurações
  • Sensibilidade de resposta, configurável
    10…100 %
  • Tempo de comutação, ajustável
    ≈ 5 s…15 mn
  • Desligar o pré-aviso para o valor de variação de 50% para
    30 s
Elementos fornecidos
  • Ligação ao bus incluída
    Sim
Equipamento
  • Número de canais de rádio
    1
  • substationinput
    Não
  • Nº de canais
    1
  • Número de lentes quicklink
    máx. 20 transmissores / receptores
  • Ciclo de trabalho do transmissor
    1 %
  • Ângulo de detecção horizontal
    360 °
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -20…45 °C
  • Umidade relativa (sem condensação)
    0…65 % (sem condensação)
Identificação
  • Aplicações
    Detector de movimento
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA