The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Solu­ções KNX para edifí­cios inte­li­gentes
    • Sensores e apare­lhagem mural KNX
    • Dete­tores de movi­mento e presença
    • TXD505
    EAN
    3250612256334
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    42
    • Dete­tores de movi­mento e presença
    • Detec­tores de teto
    • Ver mais

    Det. mov. Corredor 360º encast. KNX TXD505

    Preço
    191,43 €
    / Uni. *
    191,43 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Det. mov. Corredor 360º encast. KNX

    TXD505

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

    • Aces­só­rios para dete­tores de movi­mento 2 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Aces­só­rios para dete­tores de movi­mento
    • EE807

      Telecomando IV p/ config. det. presença

      63,03 €  / Uni.*
    • EE808

      Telecomando IV p/ comando det. presença

      53,20 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Deteção
    • Tipo de sensor
      Detetor de movi­mento, Detetor de presença
    • Ângulo de deteção
      360 - 360
    • Ângulo de deteção hori­zontal
      360 - 360
    Modo de confi­gu­ração
    • Ciclo de trabalho mínimo
      5 s
    Dimen­sões
    • Altura de insta­lação
      3 - 3 m
    Mate­riais
    • Código RAL
      9010
    • Mate­rial
      Plás­tico, Termo­plás­tico
    • Acaba­mento
      Brilhante
    Equi­pa­mento
    • Entrada da subes­tação
      Não
    Insta­la­ção, montagem
    • Montagem
      Encas­trar
    • Possi­bi­li­dade de montagem no teto
      Sim
    Distância de atuação
    • Alcance máximo frontal
      14 m
    • Capa­ci­dade de trans­missão máxima lateral
      15 m

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Motion detector 90-180° 3-wire/2300W IP55 Signal White (English)
    PDF
    4,62 MB
    REACH declaration TXD505
    PDF
    Relatório de RoHS TXD505
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem TXD505 | Hager Portugal

      Descarregar imagem TXD505

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto TXD505 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto TXD505

      Det. mov. Corredor 360º encast. KNX

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação en-GB, it-IT 2022-06-13 | Hager Portugal

      Manual de instalação en-GB, it-IT 2022-06-13

      PDF
      1,25 MB
      Imagem Manual de instalação pt-PT 2024-06-05 | Hager Portugal

      Manual de instalação pt-PT 2024-06-05

      PDF
      902,41 kB
    • Brochura

      Imagem Brochura pt-PT 2024-02-27 | Hager Portugal

      Brochura pt-PT 2024-02-27

      PDF
      5,06 MB
    • Base de dados de produtos KNX

      Imagem ETS database for TXC513, TXC515, TXC518, TXD501, TXD503 and TXD505 | Hager Portugal

      ETS database for TXC513, TXC515, TXC518, TXD501, TXD503 and TXD505

      Base de dados de produtos KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      271,81 kB
    • Guia de Aplicação

      Imagem Application description EASY for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009101A (EN, 2022-09) | Hager Portugal

      Application description EASY for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009101A (EN, 2022-09)

      Guia de Aplicação en-GB 2022-11-21

      PDF
      2,82 MB
      Imagem Application description ETS for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009097A (EN, 2022-09) | Hager Portugal

      Application description ETS for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009097A (EN, 2022-09)

      Guia de Aplicação en-GB 2022-09-28

      PDF
      2,86 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade International 2024-01-18 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade International 2024-01-18

      PDF
      106,94 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-04-27 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-04-27

      PDF
      404,90 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      EER515 - Detector movimento Corredor 360º saliente ON/OFF
      EER515
      Detector movimento Corredor 360º saliente ON/OFF
      Preço
      163,78 €
      / Uni. *
      163,78 €
      / Uni. *
    • 2
      EE815 - Detector pres. 360º encastr.
      EE815
      Detector pres. 360º encastr.
      Preço
      144,44 €
      / Uni. *
      144,44 €
      / Uni. *
    • 3
      EER503 - Detector presença Standard 360º encastrado ON/OFF
      EER503
      Detector presença Standard 360º encastrado ON/OFF
      Preço
      155,15 €
      / Uni. *
      155,15 €
      / Uni. *
    • 4
      EED503 - Det. pres. Standard 360º encast. DALI
      EED503
      Det. pres. Standard 360º encast. DALI
      Preço
      193,32 €
      / Uni. *
      193,32 €
      / Uni. *
    • 5
      EE804A - Detetor de movimento- superfície 360°, contato com circuito de passagem de zero
      EE804A
      Detector mov. 360º IP21 saliente
      Preço
      63,46 €
      / Uni. *
      63,46 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A