Telecomando IV p/ comando det. presença EE808

EAN
3250617579186
Quantidade
1 Uni.
52,52 €
/ Uni. *

Características técnicas

Configuração
  • Módulos
    télecomando
Compatibilidade
  • Produto associado
    EE81x, TCC52x
Dimensões
  • Dimensões (LLxllxaa)
    70x10x120
Alcance
  • Alcance máx.
    3 m
Bateria
  • Nº e tipo de pilhas para a alimentação
    1x 3V CR2032
Detecção
  • IV
    Código RC6
Gestão de iluminação LED
  • LED
    LED de confirmação adicional para exibir a transmissão IR
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Instruções
  • Texto de indicação
    Âmbito das funções dependentes do comando do detector de presença.
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA