Alim. p/ módulos aplicação KNX RF (red) 85020101
EAN
4011334449799
Quantidade
1 Uni.
Preço
28,68 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Modo de configuração
-
Modo de configuração suportadoquicklink
Conectividade
-
Sistema bus RF KNXSim
-
Tipo de montagemMontagem com garras, Ligação com parafuso
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5 - 45 °C
Instalação / montagem
-
MontagemEncastrar
Tensão
-
Tensão de funcionamento230 - 230 V
Dimensões
-
Profundidade da montagem22 mm
Materiais
-
MaterialMetal, Plástico
Textos
-
Tipo de ligaçãoCom terminais de parafuso
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Brochura
Brochura pt-PT 2015-10-07
PDF3,23 MB -
Declaração de conformidade
Declaration of Conformity
Declaração de conformidade International 2021-08-03
PDF268,73 kB
Mais transferências