EAN
4011334375708
Quantidade
1 Uni.
Grupo
25
Preço
127,47 €
/ Uni. *

Características técnicas

Funções
  • Deslocamento de tempo astronómico
    ± 2 h
  • Duração
    2 mn
  • Gerador de números aleatórios para o programa de férias
    ± 15 mn
  • Funções adicionais ETS
    ETS funções adicionais: +6 cenas, modo de operação, exibição de status, 2 x alarme
  • funções quicklink
    funções de quicklink: 2 cenas, controlo forçado, botão para cima / para baixo
  • comutador
    com modo de comutação manual / automático
  • Power over Ethernet (PoE)
    ≈ 8 h
Conectividade
  • Protocolo rádio
    KNX rádio
Dimensões
  • Largura
    0 modules
  • Diâmetro
    58 mm
Potência
  • Poder de transmissão de rádio
    < 10 mW
Medição
  • Precisão de funcionamento
    ± 3 min / ano
Bateria
  • Reserva de energia
    0 h
Materiais, acabamento, cores
  • Cor da série
    branco polar
  • Material
    termoplástico
Configurações
  • Duração mínima do ajuste das lamelas
    ≈ 150 ms
  • Ajuste da lamela na duração do sinal
    < 1 s
  • Ajuste da lamela na tecla pressionada
    < 0.5 s
  • Hora
    com comutação automática hora de verão/inverno (pode ser desligada)
Equipamento
  • Número de programação para cima / baixo
    20 / dia
  • Número de canais de rádio
    1
  • Número de lentes quicklink
    máx. 20 transmissores / receptores
  • Retenção automática durante 2 min no comprimento do sinal
    > 1 s
  • Auto-retenção por 2 minutos na tecla pressionada
    > 0.5 s
  • changeovertimeforchangeofdirection
    < 0.6 s
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
  • protecção
    com protecção anti roubo
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -5…45 °C
  • Umidade relativa (sem condensação)
    0…65 % (sem condensação)
Identificação
  • Aplicações
    Comando de estores, Sistemas de rádio-operação KNX
  • Série de design principal
    berker R.1/R.3/R.8/Serie 1930/R.classic
  • Série
    R.1, berker R.3, Serie 1930
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA