Sensor luminosidade RF TRC321B
EAN
3250615989109
Quantidade
1 Uni.
Grupo
42
156,73 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Arquitetura
-
ComunicaçãoFrequência de rádio
Modo de configuração
-
Modo de configuração suportadoETS, easy, quicklink
Intensidade de corrente
-
N.º de circuitos de entrada1
Conectividade
-
Sistema bus RF KNXSim
Equipamento
-
Tensão de sinal externa necessáriaNão
-
Frequência RF bidirecionalNão
-
Com bateriaSim
-
Para controlo AVACNão
Frequência
-
Frequência de transmissão868 - 868 MHz
Instalação / montagem
-
MontagemSaliente
Apenas para uso interno
-
Número de meio módulos de 17,5 mm0
Iluminação
-
Controlo de LEDSim
Materiais
-
CorBranco
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento0 - 50 °C
Tensão
-
Tensão de entrada3 - 3 V
-
Tipo de alimentação de tensãoCC (abreviatura)
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, pl-PL 2012-08-30
PDF3,26 MBManual de instalação es-ES, nl-NL, nn-NO, pt-PT 2012-08-30
PDF2,68 MB -
Acessório do produto
Acessório do produto International 2020-01-01
PDF1,18 MB -
Brochura
Brochura 2015-08-24
PDF7,19 MB -
Base de dados de produtos KNX
Base de dados de produtos KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
VD55,88 MBBase de dados de produtos KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
KNXPROD4,93 MB -
Guia de Aplicação
Guia de Aplicação en-GB, pl-PL 2012-11-15
PDF858,97 kBGuia de Aplicação pt-PT 2012-11-15
PDF931,07 kB -
descrição da função
descrição da função en-GB 2012-03-30
PDF1,47 MBdescrição da função pt-PT 2012-03-30
PDF1,54 MB
Mais transferências