Micro módulo 2 entradas RF - pilhas TRM702A

EAN
3250615989024
Quantidade
1 Uni.
Grupo
42
73,07 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Sistema bus
    Sem
  • Modo de fixação
    Encastrada
Funções
  • Módulo de BUS amovível
    Não
  • Funções adicionais ETS
    ETS funções adicionais: +6 cenas, modo de operação on / off, 1 controle de botão para cima / para baixo, botão, 2 x alarme, exibição de status
  • função
    função de reset (de acordo com definição de fábrica)
  • funções quicklink
    funções de quicklink: comutação, regulável, 2 cenas, tempo de comutação, botão de contacto NO, prioridade, botão para cima / para baixo
Configuração
  • Pré-montado
    confeccionado, com cabo de 4 núcleos
  • Nº de módulos
    0
Comandos e indicadores
  • Sinalizador luminoso
    Sim
  • botão / botão de pressão
    com o botão de configuração
Conectividade
  • Protocolo rádio
    KNX rádio
  • Categoria do receptor
    2
  • entradas binárias
    com 2 entradas de binário independentes para contactos isolados
Voltagem
  • Tipo de tensão de comando 1
    DC
  • Tensão de entrada
    3 V
Corrente eléctrica
  • Nº de circuitos de entradas
    2
  • Corrente do sinal de entrada
    33 µA
  • Corrente nominal por entrada
    1 mA
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    11 mm
  • Altura produto instalado
    39 mm
  • Largura produto instalado
    41 mm
Frequência
  • Frequência de transmissão de rádio
    868.3 MHz
Comprimento
  • Distância máxima da ligação com botões de pressão
    10 mm
Potência
  • Poder de transmissão de rádio
    < 25 mW
Configuração de rede
  • rede
    independente da tensão da rede
Medição
  • Tensão de aquisição de entrada
    por canal 5V V
Bateria
  • Tempo de vida da bateria [an(s)]
    ≈ 5
  • bateria / armazenamento da bateria
    com bateria de lítio 3 V tipo: CR 2430
Materiais, acabamento, cores
  • Color independiente de las líneas de diseño
    cinzento claro
  • Aparência da superfície
    mate
Gestão de iluminação LED
  • LED
    com LED de configuração
Instalação, montagem
  • modo de instalação
    para instalação atrás mecanismos de embutir
Ligação
  • Secção de ligação em cabo flexível
    0,5 / 1,5mm²
  • Secção de ligação em cabo rígido
    0,5 / 1.5mm²
  • Tipo de contactos a ligar a uma entrada
    Botão de pressão / Interruptor
  • conexão bus
    integração no gateway KNX rádio / TP, montado na superfície, no sistema KNX TP
Cabo
  • Comprimento do cabo
    20 cm
Configurações
  • programar
    Configuração rápida usando botões e display LED
Equipamento
  • Número de canais de rádio
    2
  • Número de lentes quicklink
    máx. 20 transmissores / receptores
Utilização
  • Tempo de pulso
    mín. 50 ms
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -10…50 °C
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -20…70 °C
  • poupança de energia
    baixo requisito de energia intrínseca
  • Umidade relativa (sem condensação)
    0…65 %
Identificação
  • Aparelho da família
    TRM
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA