The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catálogo
    • Solu­ções KNX para edifí­cios inte­li­gentes
    • Solu­ções RF KNX
    • KNX RF - quic­klink e berker.net
    • TRC301B
    EAN
    3250615989116
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    42
    • KNX RF - quic­klink e berker.net
    • Entradas biná­rias KNX
    • Ver mais

    Contacto magnético RF KNX TRC301B

    Preço
    102,90 €
    / Uni. *
    102,90 €
    / Uni. *
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    Contacto magnético RF KNX

    TRC301B

    • Características técnicas
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentos
    • Mais produtos

    Características técnicas

    Arqui­te­tura
    • Comu­ni­cação
      Frequência de rádio
    Modo de confi­gu­ração
    • Modo de confi­gu­ração supor­tado
      ETS, easy, quic­klink
    Corrente elétrica
    • N.º de circuitos de entrada
      2
    Cone­ti­vi­dade
    • Sistema bus RF KNX
      Sim
    Equi­pa­mento
    • Tensão de sinal externa neces­sária
      Não
    • Frequência RF bidi­re­ci­onal
      Não
    • Com bateria
      Sim
    • Para controlo AVAC
      Não
    Frequência
    • Frequência de trans­missão
      868 - 868 MHz
    Insta­la­ção, montagem
    • Montagem
      Montagem à super­fície
    Apenas para uso interno
    • Número de meio módulos de 17,5 mm
      0
    Ilumi­nação
    • Controlo de LED
      Sim
    Mate­riais
    • Cor
      Branco
    • Código RAL
      9010
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP31
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      0 - 50 °C
    Tensão
    • Tensão de entrada
      3 - 3 V
    • Tipo de alimen­tação de tensão
      DC
    Dimen­sões
    • Altura
      26 mm
    • Profun­di­dade
      30 mm
    Texto
    • Modo de insta­lação
      Com adap­ta­dores para compen­sação de altura do ímã
    • Tipo de ligação
      Com termi­nais de para­fuso adici­o­nais para contactos com juntas com fio

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration TRC301B
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem TRC301B | Hager Portugal

      Imagem do produto TRC301B

    • GeneratedProductDatasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto TRC301B | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto TRC301B

      Contacto magnético RF KNX

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, pl-PL 2010-09-28 | Hager Portugal

      Manual de instalação en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, pl-PL 2010-09-28

      PDF
      2,05 MB
      Imagem Manual de instalação es-ES, nl-NL, nn-NO, pt-PT 2010-09-28 | Hager Portugal

      Manual de instalação es-ES, nl-NL, nn-NO, pt-PT 2010-09-28

      PDF
      2,06 MB
    • Acessório do produto

      Imagem Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02) | Hager Portugal

      Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

      Acessório do produto International 2020-01-01

      PDF
      1,18 MB
    • MarketingServiceBrochure

      Imagem Micromódulos - Soluções wireless - comando, iluminação e estores | Hager Portugal

      Micromódulos - Soluções wireless - comando, iluminação e estores

      Brochura pt-PT 2015-08-24

      PDF
      7,19 MB
    • Base de dados KNX

      Imagem Logiciel d'application ETS du TRC301B | Hager Portugal

      Logiciel d'application ETS du TRC301B

      Base de dados de produtos KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      4,72 MB
      Imagem Logiciel d'application ETS du TRC301B | Hager Portugal

      Logiciel d'application ETS du TRC301B

      Base de dados de produtos KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      5,62 MB
    • Guia de aplicação ETS

      Imagem description d'application TRC301B | Hager Portugal

      description d'application TRC301B

      Guia de Aplicação en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      859,41 kB
      Imagem description d'application TRC301B | Hager Portugal

      description d'application TRC301B

      Guia de Aplicação pt-PT 2020-01-01

      PDF
      934,72 kB
    • Descrições de funções TX100

      Imagem Description d'application TX100 TRC301B | Hager Portugal

      Description d'application TX100 TRC301B

      descrição da função pt-PT 2012-03-30

      PDF
      2,60 MB
      Imagem PD_TRC301B_TX100_GB | Hager Portugal

      PD_TRC301B_TX100_GB

      descrição da função en-GB 2012-03-30

      PDF
      2,53 MB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      TXA304 - Módulo 4 entradas binárias 230V KNX
      TXA304
      Módulo 4 entradas binárias 230V KNX
      Preço
      333,07 €
      / Uni. *
      333,07 €
      / Uni. *
    • 2
      TXA306 - Módulo 6 entradas binário universais KNX
      TXA306
      Módulo 6 entradas binário universais KNX
      Preço
      339,60 €
      / Uni. *
      339,60 €
      / Uni. *
    • 3
      TXA310 - Módulo 10 entradas binárias 230V KNX
      TXA310
      Módulo 10 entradas binárias 230V KNX
      Preço
      386,31 €
      / Uni. *
      386,31 €
      / Uni. *
    • 4
      TYBS704A - Módulo 4 canais universais encastrar KNX Secure
      TYBS704A
      Módulo 4 canais universais encastrar KNX Secure
      Preço
      105,75 €
      / Uni. *
      105,75 €
      / Uni. *
    • 5
      TRM600 - Micro módulo p/ cmd autom. escada RF
      TRM600
      Micro módulo p/ cmd autom. escada RF
      Preço
      109,42 €
      / Uni. *
      109,42 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A