The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • Solu­ções KNX para edifí­cios inte­li­gentes
  • Sensores e apare­lhagem mural KNX
  • Entradas biná­rias KNX
  • TYBS702A
  • Solu­ções KNX para edifí­cios inte­li­gentes

Módulo 2 canais universais de encastrar KNX Secure TYBS702A

EAN
3250610050521
Quantidade
1 Uni.
Grupo
42
Preço
72,78 €
/ Uni. *
72,78 €
/ Uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar

Módulo 2 canais universais de encastrar KNX Secure

TYBS702A

  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
  • Mais produtos
Descarregar ficha técnica

Características técnicas

Arqui­te­tura
  • Comu­ni­cação
    EIB
Modo de confi­gu­ração
  • Modo de confi­gu­ração supor­tado
    ETS, easy
Inten­si­dade de corrente
  • N.º de circuitos de entrada
    2
Conec­ti­vi­dade
  • Sistema bus RF KNX
    Não
Equi­pa­mento
  • Tensão de sinal externa neces­sária
    Não
  • Frequência RF bidi­re­ci­onal
    Não
  • Com bateria
    Não
  • Para controlo AVAC
    Não
Insta­lação / montagem
  • Montagem
    Encas­trar
Ilumi­nação
  • Controlo de LED
    Não
Mate­riais
  • Mate­rial
    Plás­tico
  • Cor
    Cinzen­to-­claro
  • Código RAL
    7035
ìndice de proteção
  • Índice de proteção IP
    IP20
Condi­ções de utili­zação
  • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
    -5-+45 °C
Cabo
  • Compri­mento do cabo
    0,25 m
Tensão
  • Tensão de entrada
    3,3-3,3 V
  • Tensão de funci­o­na­mento do bus
    21-32 V
  • Tipo de alimen­tação de tensão
    CC (abre­vi­a­tura)
  • Tensão de alimen­tação do sistema
    30V DC via bus
Dimen­sões
  • Compri­mento
    43 mm
  • Altura
    28,5 mm
  • Profun­di­dade
    15,4 mm
Textos
  • Modo de insta­lação
    Para montagem embu­tida e montagem em parede oca
  • Tipo de ligação
    Com cabo pré-­mon­tado

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim
REACh - livre de SVHC Sim

Certificações e documentos

documento PEP en-GB 2024-04-12
PDF
412,93 kB
REACH declaration TYBS702A
PDF
Relatório de RoHS TYBS702A
PDF

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem TYBS702A | Hager Portugal

    Descarregar imagem TYBS702A

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto TYBS702A | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto TYBS702A

    Módulo 2 canais universais de encastrar KNX Secure

    PDF
  • Manual de instruções

    Imagem Manual de instruções en-GB 2025-04-01 | Hager Portugal

    Manual de instruções en-GB 2025-04-01

    PDF
    884,17 kB
    Imagem Manual de instruções pt-PT 2025-04-28 | Hager Portugal

    Manual de instruções pt-PT 2025-04-28

    PDF
    888,18 kB
  • Manual de instalação

    Imagem Manual de instalação en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT, zh-CN 2023-12-15 | Hager Portugal

    Manual de instalação en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT, zh-CN 2023-12-15

    PDF
    3,05 MB
  • Manual

    Imagem Manual en-GB 2021-11-10 | Hager Portugal

    Manual en-GB 2021-11-10

    PDF
    2,67 MB
  • Base de dados de produtos KNX

    Imagem Base de dados de produtos KNX International 2024-05-06 | Hager Portugal

    Base de dados de produtos KNX International 2024-05-06

    KNXPROD
    1,16 MB
  • Guia de Aplicação

    Imagem Guia de Aplicação en-GB 2024-06-27 | Hager Portugal

    Guia de Aplicação en-GB 2024-06-27

    PDF
    1,57 MB
  • Declaração de conformidade

    Imagem EU Declaration of Conformity | Hager Portugal

    EU Declaration of Conformity

    Declaração de conformidade en-GB, fr-FR 2024-03-28

    PDF
    360,90 kB
    Imagem UKCA Declaration of Conformity | Hager Portugal

    UKCA Declaration of Conformity

    Declaração de conformidade en-GB 2024-03-28

    PDF
    270,31 kB
Mais transferências

Descubra os restantes produtos desta gama

    5
  • 1
    TYBS704A - Módulo 4 canais universais de encastrar KNX Secure
    TYBS704A
    Módulo 4 canais universais de encastrar KNX Secure
    Preço
    99,22 €
    / Uni. *
    99,22 €
    / Uni. *
  • 2
    TRM692G - Micro módulo 2E + 1S estores RF
    TRM692G
    Micro módulo 2E + 1S estores RF
    Preço
    100,28 €
    / Uni. *
    100,28 €
    / Uni. *
  • 3
    TXA304 - Módulo 4 entradas binárias 230V KNX
    TXA304
    Módulo 4 entradas binárias 230V KNX
    Preço
    312,48 €
    / Uni. *
    312,48 €
    / Uni. *
  • 4
    TXA310 - Módulo 10 entradas binárias 230V KNX
    TXA310
    Módulo 10 entradas binárias 230V KNX
    Preço
    362,42 €
    / Uni. *
    362,42 €
    / Uni. *
  • 5
    TRC321B - Sensor luminosidade RF
    TRC321B
    Sensor luminosidade RF
    Preço
    143,41 €
    / Uni. *
    143,41 €
    / Uni. *

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A