The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Solu­ções KNX para edifí­cios inte­li­gentes
    • Solu­ções RF KNX
    • KNX RF - quic­klink e berker.net
    • 85245224
    EAN
    4011334481645
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    23
    • KNX RF - quic­klink e berker.net

    Q.x - teclas estores KNX RF, alumínio 85245224

    Preço
    102,30 €
    / Uni. *
    102,30 €
    / Uni. *

    Produtos similares:

    WAC2010
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Q.x - teclas estores KNX RF, alumínio

    85245224

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios indispensáveis

    Previous
    Previous
    85020100
    85020100
    Alimentação p/ módulos aplicação KNX RF
    31,04 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Acessórios opcionais

    • Entrada binária 1 produtos disponíveis

    Produtos relacionados

    • 1 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Entrada binária
    • TRC321B

      Sensor luminosidade RF

      152,86 €  / Uni.*

    • TRC321B

      Sensor luminosidade RF

      152,86 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Cone­ti­vi­dade
    • Sistema bus RF KNX
      Sim
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -5 - 45 °C
    Mate­riais
    • Cor
      Alumínio
    Texto
    • Função
      Funções adici­o­nais simples: +6 cená­rios, 1 modo de funci­o­na­mento para cima/­baixo, Função de memória para execução auto­má­tica de tempos para cima e para baixo progra­mados com posição, Compor­ta­mento de trans­missão e/ou receção confi­gu­rável, Função de festa, sem execução de comandos auto­má­ti­cos, rádio e comando de extensão (pro­teção de bloqueio), Função de reset (de acordo com defi­nição de fábrica)
    • Proteção
      Com proteção contra desman­te­la­mento

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Conformidade RoHs Sim

    Certificações e documentos

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 85245224
    PDF
    Relatório de RoHS 85245224
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem 85245224 | Hager Portugal

      Descarregar imagem 85245224

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto 85245224 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto 85245224

      Q.x - teclas estores KNX RF, alumínio

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual for 582452xx - KNX radio blind button quicklink (GB, 2016-11) | Hager Portugal

      Manual for 582452xx - KNX radio blind button quicklink (GB, 2016-11)

      Manual de instalação en-GB, pl-PL 2017-02-10

      PDF
      3,07 MB
    • Brochura

      Imagem Berker.net - nova plataforma eletrónica | Hager Portugal

      Berker.net - nova plataforma eletrónica

      Brochura pt-PT 2015-10-07

      PDF
      3,23 MB
    • Base de dados de produtos KNX

      Imagem ETS Database for 852452xx | Hager Portugal

      ETS Database for 852452xx

      Base de dados de produtos KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      14,68 MB
    • Guia de Aplicação

      Imagem Application description 852452XX | Hager Portugal

      Application description 852452XX

      Guia de Aplicação en-GB, pl-PL 2012-02-23

      PDF
      2,59 MB
      Imagem Application description 852452XX | Hager Portugal

      Application description 852452XX

      Guia de Aplicação pt-PT 2012-02-23

      PDF
      2,67 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration of Conformity | Hager Portugal

      Declaration of Conformity

      Declaração de conformidade International 2021-08-05

      PDF
      291,50 kB
      Imagem Declaration of Conformity | Hager Portugal

      Declaration of Conformity

      Declaração de conformidade International 2021-08-05

      PDF
      288,29 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      85145183 - B.7 - tecla simples KNX RF, alu mate
      85145183
      B.7 - tecla simples KNX RF, alu mate
      Preço
      100,12 €
      / Uni. *
      100,12 €
      / Uni. *
    • 2
      85145188 - S.1/B.x - tecla simples KNX RF, br mate
      85145188
      S.1/B.x - tecla simples KNX RF, br mate
      Preço
      76,41 €
      / Uni. *
      76,41 €
      / Uni. *
    • 3
      85145185 - S.1/B.x - tecla simples KNX RF,antr mate
      85145185
      S.1/B.x - tecla simples KNX RF, antr mate
      Preço
      81,00 €
      / Uni. *
      81,00 €
      / Uni. *
    • 4
      85745283 - B.7 - prog. horário KNX RF, alu mate
      85745283
      B.7 - prog. horário KNX RF, alu mate
      Preço
      132,83 €
      / Uni. *
      132,83 €
      / Uni. *
    • 5
      85146188 - S.1/B.x - tecla dupla KNX RF, br mate
      85146188
      S.1/B.x - tecla dupla KNX RF, br mate
      Preço
      92,88 €
      / Uni. *
      92,88 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A