Detector mov. 220º RF KNX pilhas antr. TRE521
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Acessórios para detetores de movimento 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Características técnicas
-
Altura de instalação4 - 4 m
-
Altura recomendada de montagem2,50 - 2,50 m
-
Modo de configuração suportadoETS, easy
-
Ciclo de trabalho mínimo30 s
-
Ciclo de trabalho máximo15 min
-
Sistema bus RF KNXSim
-
Ligação de bus incluídaSim
-
Regulação de lux5 - 1000 lx
-
Ângulo de deteção220 - 220
-
Ângulo de deteção horizontal220 - 220
-
Temperatura de funcionamento-20 - 55 °C
-
MaterialAcrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS), Policarbonato (PC)
-
CorCinzento antracite
-
Código RAL7016
-
FunçãoFunções adicionais simples: +6 cenários, modo de funcionamento ON/OFF, acesso a cenários com movimento/sem movimento, Função de reset (de acordo com definição de fábrica)
-
Modo de instalaçãoPara montagem na parede e no teto, instalação em canto com adaptador
-
Alcance máximo frontal16 m
-
Capacidade de transmissão máxima lateral10 m
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto TRE521
Detector mov. 220º RF KNX pilhas antr.
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB, fi-FI 2023-02-21
PDF5,26 MB -
MarketingServiceBrochure
Micromódulos - Soluções wireless - comando, iluminação e estores
Brochura pt-PT 2015-08-24
PDF7,19 MB -
Base de dados KNX
Logiciel d'application ETS du TRE520
Base de dados de produtos KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
VD5232,75 kBLogiciel d'application ETS du TRE520
Base de dados de produtos KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
KNXPROD211,47 kB -
Guia de aplicação ETS
Description d'application ETS TRE500_501_520_521_510_511_530_531
Guia de Aplicação pt-PT 2020-01-01
PDF1,03 MB -
Declaração de conformidade UE
EU Declaration of Conformity
Declaração de conformidade en-GB 2026-10-23
PDF392,28 kB