Acess. mont. canto det. mov. Comf. antr EE856
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Detetor de movimento/detetor de presença 2 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
3 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
-
CorAntracite
-
Código RAL7021
-
Modo de instalaçãoPara montagem p. ex. nos cantos do edifício
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto EE856
Acess. mont. canto det. mov. Comf. antr
PDF -
Manual de instalação
Détecteurs de mouvement confort 140°, 220°
Manual de instalação en-GB, nl-NL 2013-12-20
PDF3,11 MB -
Ficha de dados do produto
Technical data sheet for IP55 motion detectors comfort 220º
Ficha de dados do produto en-GB 2016-10-03
PDF398,27 kB
Technical data sheet for motion detector comfort 220º/360º
Ficha de dados do produto en-GB 2016-10-03
PDF426,11 kB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-06-30
PDF154,33 kB