The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Solu­ções KNX para edifí­cios inte­li­gentes
    • Sensores e apare­lhagem mural KNX
    • Dete­tores de movi­mento e presença
    • 80960479
    EAN
    3250617154734
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    25
    • Dete­tores de movi­mento e presença

    Tampa p/ det mov K.x KNX, br 80960479

    Preço
    9,97 €
    / Uni. *
    9,97 €
    / Uni. *

    Produtos similares:

    WAN7040WG
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Tampa p/ det mov K.x KNX, br

    80960479

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Cone­ti­vi­dade
    • Sistema bus RF KNX
      Não
    Dimen­sões
    • Altura
      56 mm
    • Largura
      71 mm
    Insta­la­ção, montagem
    • Montagem
      Encas­trar
    Mate­riais
    • Cor
      Branco
    • Código RAL
      Seme­lhante ao RAL 9010
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 80960479
    PDF
    Relatório de RoHS 80960479
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem 80960479 | Hager Portugal

      Descarregar imagem 80960479

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto 80960479 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto 80960479

      Tampa p/ det mov K.x KNX, br

      PDF
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      85121100 - Interruptor universal, 1 canal
      85121100
      Interruptor universal, 1 canal
      Preço
      62,08 €
      / Uni. *
      62,08 €
      / Uni. *
    • 2
      85121101 - Interruptor universal, 1 canal (red.)
      85121101
      Interruptor universal, 1 canal (red.)
      Preço
      62,08 €
      / Uni. *
      62,08 €
      / Uni. *
    • 3
      TXD505 - Det. mov. Corredor 360º encast. KNX
      TXD505
      Det. mov. Corredor 360º encast. KNX
      Preço
      191,43 €
      / Uni. *
      191,43 €
      / Uni. *
    • 4
      TXD501 - Detector presença Mini 360º encastrado KNX
      TXD501
      Detector presença Mini 360º encastrado KNX
      Preço
      167,49 €
      / Uni. *
      167,49 €
      / Uni. *
    • 5
      TXC515 - Det. mov. Corredor 360º saliente KNX
      TXC515
      Det. mov. Corredor 360º saliente KNX
      Preço
      199,45 €
      / Uni. *
      199,45 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A