EAN
4011334458203
Quantidade
1 Uni.
Grupo
25
Preço
131,49 €
/ Uni. *

Características técnicas

Funções
  • arranque suave
    arranque suave para preservação da lâmpada
Principais características eléctricas
  • Frequência de funcionamento
    50/60 Hz
Voltagem
  • Tensão de serviço
    230 V AC
Fusível
  • fusível
    à prova de curto-circuito e sobrecarga (fusível electrónico)
Dimensões
  • Profundidade de montagem
    32 mm
Potência
  • pwrdimmableconventionaltransformers
    por canal 35…300 VA
  • Consumo de energia (modo de espera)
    < 0,3/0,7 W
  • Transformadores Eletrónicos e Transformadores Bi-Modo
    por canal 35…300 W
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    não se aplica
  • Material
    Plástico + metal
Gestão de lâmpadas fluorescentes
  • pwrdimmableenergysavinglamps
    por canal 15…54 W
Gestão de iluminação LED
  • pwrdimmable230vretrofitledlamps
    por canal 12…40 W
Gestão de lâmpadas incandescentes
  • Lâmpadas incandescentes e halogéneas de 230 V
    por canal 35…300 W
Instalação, montagem
  • modo de instalação
    com garras de expansão
Ligação
  • modo de ligação
    com terminais de parafuso
Cabo
  • Comprimento do cabo de carga
    máx. 100 m
  • Comprimento do cabo, extensões
    Máximo por canal 50 m m
Equipamento
  • substationinput
    Sim
  • princípio de reduzir a intensidade da luz
    corte ou início de fase, de acordo com tipo de carga, auto-aprendizagem
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -5…45 °C
  • Umidade relativa (sem condensação)
    0…65 % (sem condensação)
Identificação
  • Aplicações
    Comando de iluminação, Sistemas de rádio-operação KNX
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA