Serie 1930

Moderno e clássico

Inspirada nos interruptores clássicos, a Serie 1930 apresenta quadros redondos. O formato e o plástico brilhante em branco ou preto conferem à gama de aparelhagem mural o seu aspeto tradicional, influenciado pela Bauhaus. Para quem procura o design retro na sua forma mais pura, estão disponíveis interruptores rotativos em porcelana branca ou preta. Não só os quadros, mas também as peças centrais e os botões rotativos são "fabricados pela Rosenthal": porcelana do conceituado fabricante.

Quadros e caixas de super­fície - Serie 1930

Um icónico design redondo, dispo­nível em branco ou preto, em termo­plás­tico ou porce­lana da Rosenthal®.

Tomadas - Serie 1930

To­madas resis­tentes com deta­lhes que faci­litam a insta­la­ção: liga­dores rápi­dos, montagem com garras, isola­mento galvâ­nico para evitar a trans­fe­rência de tensão, obtu­ra­dores de proteção dos pólos e tomadas de carre­ga­mento USB.

Regu­lação de luz - Serie 1930

Uma gama de vari­a­dores de luz coesa, na qual os inter­rup­tores e os módulos funci­o­nais podem ser combi­nados livre­mente, para criar cená­rios de ilumi­nação espe­cí­ficos para cada divi­são.

Vari­a­dores - Serie 1930

Va­ri­a­dores rota­tivos e vari­a­dores de botão para uma regu­lação da luz efici­ente, compa­tível com cargas regu­lá­veis moder­nas.

Dete­tores de movi­mento - Serie 1930

I­lu­mi­nação com ligar/­des­ligar auto­má­tico e deteção de movi­mento, propor­ci­o­nando conforto e segu­rança em corre­dores e áreas de passa­gem.

Comando de estores - Serie 1930

Co­mando de persi­a­nas/es­tores com programas base­ados na hora e na luz, suporte para sensores de vento e sensores pluvi­o­mé­tricos e um bloqueio de segu­rança que impede o fecho quando uma porta de pátio está aber­ta.

Regu­lação AVAC - Serie 1930

E­le­mentos de controlo para aque­ci­mento, venti­lação e ar condi­ci­o­nado para propor­ci­onar conforto térmico preciso por divisão ou zona.

Tecno­logia de comu­ni­cação - Serie 1930

So­lu­ções de cablagem estru­tu­rada e multi­mé­dia, RJ45, TV/SAT e inter­faces dedi­cadas num design consis­ten­te.

Apli­cação para hote­laria - Serie 1930

In­ter­ruptor eletró­nico de cartão de hotel: liga-se ao entrar, desli­ga-se com atraso após a remoção do cartão.

Aces­só­rios - Serie 1930

Peças comple­men­ta­res, como tampas cegas e adap­ta­do­res, para completar a insta­la­ção, mantendo um design consis­ten­te.