![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Det. pres. 360º DALI/DSI KNX encastrar TCC521E
EAN
3250617579414
Quantidade
1 Uni.
Grupo
42
267,72 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Sistema busKNX
Conectividade
-
Número de entradas binárias0
Voltagem
-
Tensão do serviço de BUS21…32 V DC
Corrente eléctrica
-
Consumo energia BUS (tranferência)12 mA
Dimensões
-
Dimensão (Ø x A)78 x 70 mm
-
Ø aberturas de recesso60…63 mm
-
Altura recomendada de montagem2.5…3.5 m
-
Espessura da parede10…28 mm
Medição
-
Método de detecçãopresença
Detecção
-
Ângulo de detecção360 °
-
Ângulo da detecção vertical55 °
-
Ø da área de detecção, ao nível do solo≈ 7 m
-
Ø do campo de detecção, no auge do escritório≈ 5 m
-
Distância de detecção frontal7 m
-
Distância de detecção lateral8 m
Materiais, acabamento, cores
-
Corbranco
-
Cor RALRAL 9010 - Branco puro
-
MaterialPC-ABS isento de halogéneo
-
Aparência da superfíciemate
Gestão de iluminação
-
Intervalo de medida de luminosidade5 / 1000 Lux
Instalação, montagem
-
Altura máxima de montagem4 m
Ligação
-
Seção transversal do condutor (flexível)0.5…15 mm²
-
Secção transversal do condutor (rígida)0.5…15 mm²
-
acoplador de buscom unidade de acoplamento de bus integrado
-
conexão busligação bus por meio de terminal
Configurações
-
Modos de configuração possíveissystem
-
Tempo de comutação, ajustável1 mn…1 h
Elementos fornecidos
-
Ligação ao bus incluídaSim
Equipamento
-
Nº de canais1
-
Ângulo de detecção horizontal360 °
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-10…45 °C
-
Temperatura de armazenamento / transporte-20…60 °C
Identificação
-
Série de design principalKNX
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Instruções de montagem para TCC521E
PDF1 MBInstruções de montagem para TCC521E
PDF4 MB -
Informações técnicas
PDF2 MB -
Base de dados de produtos KNX
KNXPROD92 KBVD5108 KB -
Declaração de conformidade
PDF331 KBDeclaration
PDF108 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências