Telecomando IV p/ config. det. presença EE807

EAN
3250617579179
Quantidade
1 Uni.
Grupo
41
62,21 €
/ Uni. *

Características técnicas

Configuração
  • Módulos
    télecomando
Compatibilidade
  • Produto associado
    EE815, EE816, TCC5xxx
Comandos e indicadores
  • operação
    3 intervalos de configuração para controlo, atraso de desligamento, limiar de brilho
  • botão / botão de pressão
    15 botões com LED de status integrado
Dimensões
  • Dimensões (LLxllxaa)
    70x10x120
Alcance
  • Alcance máx.
    3 m
Bateria
  • Nº e tipo de pilhas para a alimentação
    1x 3V CR2032
Detecção
  • IV
    Código RC6
Gestão de iluminação LED
  • LED
    LED de confirmação adicional para exibir a transmissão IR
Equipamento
  • Memória
    2 memórias de configuração para configuração idêntica de vários detectores de presença
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA