EAN
3250617154673
Quantidade
1 Uni.
Grupo
25
Preço
9,21 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Modo de fixação
    Encastrada
Funções
  • comutador
    com interruptor para OFF / automático / ON
Detecção
  • Ángulo de detección vertical
    0 / 7 °
  • Ángulo de detección horizontal
    0 / 180 °
Materiais, acabamento, cores
  • Cor RAL
    RAL 9010 - Branco puro
  • Material
    termoplástico
Gestão de lâmpadas incandescentes
  • Potência máx. com lâmpadas incandescentes
    0 W
Configurações
  • Modos de configuração possíveis
    system
Acessórios incluídos
  • Tipo de acessórios para detectores de movimento
    Outro
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Identificação
  • Aplicações
    KNX - sensores
  • Série
    KNX, R.1, berker R.3
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA