Detector mov. Comfort 220/360º IP55 antr EE871
EAN
3250612258710
Quantidade
1 Uni.
Grupo
41
Preço
148,22 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Acessórios para detetores de movimento 2 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Deteção
-
Tipo de sensorDetetor de movimento
-
Ângulo de deteção220 - 220
Modo de configuração
-
Temporização5 S - 30 Min
Iluminação
-
Regulação de lux5 - 1000 lx
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Dimensões
-
Largura91 mm
-
Altura recomendada de montagem2,50 - 2,50 m
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-20 - 55 °C
Materiais
-
CorAntracite
-
MaterialPlástico
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP55
Instalação / montagem
-
MontagemSaliente
-
Adequado para utilização no exteriorSim
Textos
-
FunçãoSimulação de presença, Pode ser utilizado isolado ou ligado em rede
-
Tipo de ligaçãoCom terminais de parafuso
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2017-03-14
PDF1,77 MBManual de instalação en-GB, nl-NL 2013-12-20
PDF2,98 MBManual de instalação es-ES, pt-PT 2013-12-20
PDF2,96 MB -
Ficha de dados do produto
Ficha de dados do produto en-GB 2016-10-03
PDF426,11 kB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-06-30
PDF154,33 kB
Mais transferências