Telecomando IV p/ detector mov. Comfort EE806

EAN
3250612258062
Quantidade
1 Uni.
Grupo
41
39,36 €
/ Uni. *

Características técnicas

Configuração
  • Módulos
    télecomando
Compatibilidade
  • Produto associado
    EE85x,EE86x,EE87x
Comandos e indicadores
  • operação
    3 intervalos de configuração para controlo, atraso de desligamento, limiar de brilho
Dimensões
  • Altura produto instalado
    10 mm
  • Comprimento
    111 mm
  • Dimensões (LLxllxaa)
    120x70x10mm
  • Largura produto instalado
    63 mm
Bateria
  • Tempo de vida da bateria [an(s)]
    ≈ 5
  • Nº e tipo de pilhas para a alimentação
    1x 3V CR2032
Detecção
  • IV
    Código RC6
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Preto
Gestão de iluminação LED
  • LED
    LED de confirmação adicional para exibir a transmissão IR
Acessórios incluídos
  • Tipo de acessório
    Transmissor manual para sensor de movimento
Identificação
  • Aplicações
    Detector de movimento ; KNX - sensores
  • Série de design principal
    Detector de movimentos
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA