EAN
4011334437055
Quantidade
1 Uni.
Preço
109,56 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Tensão
-
Tensão de funcionamento230 - 230 V
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Materiais
-
MaterialMetal, Plástico
Dimensões
-
Profundidade da montagem32 mm
-
Altura71 mm
-
Largura71 mm
-
Profundidade33,20 mm
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoBotão de pressão simples
Potência
-
Potência absorvida em standby0,30 W
Iluminação
-
Lâmpada LED regulável de 230 V.3 - 250 W
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5 - 45 °C
Capacidade
-
Número de módulos0
Textos
-
Entrada de extensãoCom entrada de extensão para botão de pressão (contacto NA), operação de superfície única e unidade de extensão do detetor de movimento
-
FusívelÀ prova de curto-circuito e protegido contra sobrecarga (fusível eletrónico)
-
Modo de instalaçãoCom garras de expansão
-
Operação e controloSem interface Bluetooth
-
Princípio de regulação da intensidade luminosaConfiguração automática do princípio de comutação dependente da carga (processo de deteção automática), Corte de início de fase ou corte de acordo com tipo de carga, auto-programação
-
Tipo de ligaçãoCom terminais de parafuso
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB, nl-NL 2021-04-20
PDF1,91 MBManual de instalação pt-PT 2022-06-23
PDF803,70 kB -
Brochura
Brochura pt-PT 2015-10-07
PDF3,23 MB -
Declaração de conformidade
Declaration of Conformity
Declaração de conformidade International 2021-09-17
PDF292,67 kBDeclaration of Conformity
Declaração de conformidade International 2021-09-17
PDF296,97 kBDeclaração de conformidade en-GB, de-DE 2021-11-18
PDF272,57 kB
Mais transferências