The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Dete­tores de movi­mento e presença
    • Detec­tores inte­ri­ores e exte­ri­ores
    • Detec­tores de teto
    • EER515
    EAN
    3250612256266
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    41
    • Detec­tores de teto

    Detector movimento Corredor 360º saliente ON/OFF EER515

    Preço
    163,78 €
    / Uni. *
    163,78 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Detector movimento Corredor 360º saliente ON/OFF

    EER515

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Deteção
    • Tipo de sensor
      Detetor de movi­mento
    • Ângulo de deteção
      360 - 360
    • Ângulo de deteção hori­zontal
      0 - 0
    Modo de confi­gu­ração
    • Atraso ao desligar
      0
    • Atraso ao ligar
      0
    Ilumi­nação
    • Alimen­tação da lâmpada LED
      400 W
    • Nível de deteção
      5 - 2000 lx
    Conexão
    • Tipo de conec­tor/­ficha
      Terminal de encaixe
    Frequência
    • Frequência
      50 - 60 Hz
    Dimen­sões
    • Profun­di­dade da montagem
      78 mm
    • Altura de insta­lação
      2,50 - 2,50 m
    • Diâmetro
      105 mm
    • Diâmetro incor­po­rado
      68 mm
    Mate­riais
    • Código RAL
      9010
    • Mate­rial
      Plás­tico
    • Acaba­mento
      Mate
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP41
    Equi­pa­mento
    • Carga capa­ci­tiva
      Não
    Insta­la­ção, montagem
    • Montagem
      Montagem à super­fície
    • Possi­bi­li­dade de montagem no teto
      Sim
    Distância de atuação
    • Alcance máximo frontal
      5 m
    • Capa­ci­dade de trans­missão máxima lateral
      10 m

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    documento PEP en-GB 2022-06-07
    PDF
    205,85 kB
    REACH declaration EER515
    PDF
    Relatório de RoHS EER515
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem EER515 | Hager Portugal

      Descarregar imagem EER515

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto EER515 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto EER515

      Detector movimento Corredor 360º saliente ON/OFF

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual for EER505-EER515 - Motion detector corridor 360° (EN-IT, 2022-03) | Hager Portugal

      Manual for EER505-EER515 - Motion detector corridor 360° (EN-IT, 2022-03)

      Manual de instalação en-GB, it-IT 2022-03-15

      PDF
      1,49 MB
    • Brochura

      Imagem Brochura pt-PT 2024-02-27 | Hager Portugal

      Brochura pt-PT 2024-02-27

      PDF
      5,06 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Eu Declaration of Conformity | Hager Portugal

      Eu Declaration of Conformity

      Declaração de conformidade en-GB 2026-09-24

      PDF
      380,65 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      EER501 - Detector presença Mini 360º encastrado ON/OFF
      EER501
      Detector presença Mini 360º encastrado ON/OFF
      Preço
      129,47 €
      / Uni. *
      129,47 €
      / Uni. *
    • 2
      EE805A - Detetor de movimento embutido 360°, contato com circuito de passagem de zero
      EE805A
      Detector mov. 360º IP21 encastrar
      Preço
      63,46 €
      / Uni. *
      63,46 €
      / Uni. *
    • 3
      EER503 - Detector presença Standard 360º encastrado ON/OFF
      EER503
      Detector presença Standard 360º encastrado ON/OFF
      Preço
      155,15 €
      / Uni. *
      155,15 €
      / Uni. *
    • 4
      EED505 - Det. mov. Corredor 360º encast. DALI
      EED505
      Det. mov. Corredor 360º encast. DALI
      Preço
      193,32 €
      / Uni. *
      193,32 €
      / Uni. *
    • 5
      EER505 - Detector movimento Corredor 360º encastrado ON/OFF
      EER505
      Detector movimento Corredor 360º encastrado ON/OFF
      Preço
      155,15 €
      / Uni. *
      155,15 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A