The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Dete­tores de movi­mento e presença
    • Detec­tores inte­ri­ores e exte­ri­ores
    • Detec­tores de teto
    • EE815
    EAN
    3250617579193
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    41
    • Detec­tores de teto

    Detector pres. 360º encastr. EE815

    Preço
    144,44 €
    / Uni. *
    144,44 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Detector pres. 360º encastr.

    EE815

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

    • Aces­só­rios para dete­tores de movi­mento 2 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Aces­só­rios para dete­tores de movi­mento
    • EE807

      Telecomando IV p/ config. det. presença

      63,03 €  / Uni.*
    • EE808

      Telecomando IV p/ comando det. presença

      53,20 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Deteção
    • Tipo de sensor
      Detetor de presença
    • Ângulo de deteção
      360 - 360
    • Ângulo de deteção hori­zontal
      360 - 360
    Modo de confi­gu­ração
    • Tempo­ri­zação
      1 Min - 1 h
    • Sensi­bi­li­dade de resposta ajus­tável
      Não
    • Atraso ao desligar
      0
    • Atraso ao ligar
      0
    Ilumi­nação
    • Regu­lação de lux
      5 - 1000 lx
    • Alimen­tação da lâmpada LED
      300 W
    • Nível de deteção
      5 - 1000 lx
    Conexão
    • Tipo de conec­tor/­ficha
      Terminal de para­fuso
    Frequência
    • Frequência
      50 - 60 Hz
    Dimen­sões
    • Largura
      80 mm
    • Profun­di­dade da montagem
      70 mm
    • Altura reco­men­dada de montagem
      2,5 - 3,5 m
    • Altura de insta­lação
      2 - 4 m
    • Diâmetro
      80 mm
    • Diâmetro incor­po­rado
      68 mm
    Potência
    • Lâmpadas incan­des­centes e de halo­génio 230V
      2300 W
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -10 - 45 °C
    Mate­riais
    • Cor
      Branco
    • Código RAL
      9001
    • Mate­rial
      Plás­tico
    • Acaba­mento
      Mate
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP41
    Equi­pa­mento
    • Carga capa­ci­tiva
      Sim
    Insta­la­ção, montagem
    • Montagem
      Encas­trar
    • Adequado para utili­zação no exte­rior
      Sim
    • Possi­bi­li­dade de montagem no teto
      Não
    Texto
    • Função
      Só pode ser utili­zado como unidade indi­vi­dual
    • Modo de funci­o­na­mento
      Modos de funci­o­na­mento: semi­au­to­má­tico, auto­má­tico, progra­ma­ção, dia, corre­dor, escri­tó­rio, modo de teste
    • Modo de insta­lação
      Com clipes de mola para insta­lação no teto
    • Tipo de ligação
      Com termi­nais de para­fuso
    Alimen­tação
    • Tensão de alimen­tação
      230 V +10%/-15%
    Distância de atuação
    • Alcance máximo frontal
      7 m
    • Capa­ci­dade de trans­missão máxima lateral
      6 m

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration EE815
    PDF
    Relatório de RoHS EE815
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem EE815 | Hager Portugal

      Descarregar imagem EE815

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto EE815 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto EE815

      Detector pres. 360º encastr.

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2011-02-01 | Hager Portugal

      Manual de instalação en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2011-02-01

      PDF
      2,09 MB
      Imagem Manual de instalação en-GB, fr-FR 2009-05-11 | Hager Portugal

      Manual de instalação en-GB, fr-FR 2009-05-11

      PDF
      4,76 MB
      Imagem Manual de instalação es-ES, el-GR, it-IT, pt-PT 2011-02-01 | Hager Portugal

      Manual de instalação es-ES, el-GR, it-IT, pt-PT 2011-02-01

      PDF
      2,09 MB
      Imagem Manual de instalação it-IT, pt-PT 2009-05-11 | Hager Portugal

      Manual de instalação it-IT, pt-PT 2009-05-11

      PDF
      4,76 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2021-09-08

      PDF
      128,00 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      TXC515 - Det. mov. Corredor 360º saliente KNX
      TXC515
      Det. mov. Corredor 360º saliente KNX
      Preço
      199,45 €
      / Uni. *
      199,45 €
      / Uni. *
    • 2
      EER503 - Detector presença Standard 360º encastrado ON/OFF
      EER503
      Detector presença Standard 360º encastrado ON/OFF
      Preço
      155,15 €
      / Uni. *
      155,15 €
      / Uni. *
    • 3
      EER515 - Detector movimento Corredor 360º saliente ON/OFF
      EER515
      Detector movimento Corredor 360º saliente ON/OFF
      Preço
      163,78 €
      / Uni. *
      163,78 €
      / Uni. *
    • 4
      EED503 - Det. pres. Standard 360º encast. DALI
      EED503
      Det. pres. Standard 360º encast. DALI
      Preço
      193,32 €
      / Uni. *
      193,32 €
      / Uni. *
    • 5
      EE804A - Detetor de movimento- superfície 360°, contato com circuito de passagem de zero
      EE804A
      Detector mov. 360º IP21 saliente
      Preço
      63,46 €
      / Uni. *
      63,46 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A