Mecanismo variador universal, 2 canais 85422100
EAN
4011334375937
Quantidade
1 Uni.
Grupo
25
Preço
131,49 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Tensão
-
Tensão de funcionamento230 - 230 V
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Dimensões
-
Profundidade da montagem32 mm
-
Altura71 mm
-
Largura71 mm
-
Profundidade33,20 mm
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5 - 45 °C
Textos
-
FusívelÀ prova de curto-circuito e protegido contra sobrecarga (fusível eletrónico)
-
Princípio de regulação da intensidade luminosaConfiguração automática do princípio de comutação dependente da carga (processo de deteção automática), Corte de início de fase ou corte de acordo com tipo de carga, auto-programação
-
Tipo de ligaçãoCom terminais de parafuso
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB, nl-NL 2021-04-20
PDF1,91 MBManual de instalação pt-PT 2022-06-23
PDF803,70 kB -
Brochura
Brochura 2015-10-07
PDF3,23 MB -
Declaração de conformidade
Declaration of Conformity
Declaração de conformidade International 2021-09-17
PDF296,97 kBDeclaration of Conformity
Declaração de conformidade International 2021-09-17
PDF292,67 kB
Mais transferências