- Comandos - Berker S.1
- Regulação AVAC - Berker S.1
- berker integro e encastrada IP44
- Comandos de iluminação - Berker B.3
- Regulação AVAC - Berker B.3
- Controlo da iluminação - Berker B.7
- Regulação AVAC - Berker B.7
- Controlo da iluminação - Berker Q.1
- Regulação AVAC - Berker Q.1
- Controlo da iluminação - Berker Q.3
- Regulação AVAC - Berker Q.3
- Controlo da iluminação - Berker Q.7
- Regulação AVAC - Berker Q.7
- Controlo da iluminação - Berker K.1
- Regulação AVAC - Berker K.1
- Controlo da iluminação - Berker K.5
- Regulação AVAC - Berker K.5
- Controlo da iluminação - Berker R.1
- Regulação AVAC - Berker R.1
- Comandos de iluminação - Berker R.3
- Regulação AVAC - Berker R.3
- Variação da luz - Berker R.8
- Regulação AVAC - Berker R.8
- A.1 - Variação da luz
- A.1 - Regulação AVAC
- A.8 - Regulação AVAC
- A.8 - Variação da luz
- C.1 - Variação da luz
- C.8 - Regulação AVAC
- C.8 - Variação da luz
- Ver mais
Interruptor bipolar, 10AX 250V WDE3032
Preço
9,29 €
/ Uni.
*
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
content.list.see.all (57)product.page.accessories.associated-products
-
Elementos de iluminação para dispositivos de comando domésticos 12 product.page.accessories.products-available -
Acessórios/peças para sistema de automação residencial 2 product.page.accessories.products-available -
Quadro para dispositivos de comutação domésticos 853 product.page.accessories.products-available -
Caixa de superfície para dispositivo de comutação de encastrar 36 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 1384 product.page.accessories.products-available
Acessórios obrigatórios
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Características técnicas
Corrente elétrica
-
Poder de corte10 AX (100W LED (SBL))
-
Corrente nominal IN10 A
Instalação, montagem
-
MontagemEncastrar
Tensão
-
Tensão nominal250 V
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Materiais
-
CorCinzento
-
Código RALSemelhante ao RAL 7035
-
AcabamentoMate
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamentoSem tratamento
-
Contém material reciclado (% do peso total do plástico)0
Identificação
-
Sistema de montagemElemento básico
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem com garras
Controlos e indicadores
-
Número de teclas (gang)1
Dimensões
-
Profundidade da montagem31 mm
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar35 mm
Segurança
-
Resistência ao impactos IKIK07
-
Utilizável em classe IP mais altaIP44 em combinação com conjunto vedante
Conexão
-
Tipo de conector/fichaTerminal de parafuso
Texto
-
Modo de instalaçãoCom garras de expansão, Para fixação por parafuso
-
Tipo de ligaçãoCom terminais de encaixe
-
IluminaçãoPara iluminação ou monitorização de circuitos
-
Botão de pressãoNão
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoTecla simples
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto WDE3032
Interruptor bipolar, 10AX 250V
PDF -
Declaração de desempenho
Declaração de desempenho en-GB 2026-09-08
PDF317,70 kB
Declaração de desempenho en-GB 2026-09-08
PDF315,61 kB -
Declaração de conformidade UE
Declaração de conformidade en-GB 2026-07-21
PDF357,31 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-08-19
PDF155,13 kB
Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-23
PDF324,43 kB
Mais transferências