EAN
4011334023333
Quantidade
10 PCEs
Grupo
23
8,59 €
/ Uni. *

Características técnicas

Configuração
  • antibacterialtreatment
    Não
Compatibilidade
  • iftttsupportavailable
    Não
Corrente eléctrica
  • Corrente de comutação
    10 AX
Dimensões
  • Profundidade
    41.6 mm
  • Profundidade de montagem
    31 mm
  • Altura
    71 mm
  • Largura
    71 mm
Equipamento
  • hasheatingswitch
    Não
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
  • textimpactstrength
    IK07
Identificação
  • Série de design principal
    Light control

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA