Q.x - tecla "0", alumínio 16226084
EAN
4011334443346
Quantidade
10 Peças
Grupo
23
Preço
7,44 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
303303
Interruptor tripolar, 16AX 400V
26,03 €/ Uni.
Acessórios opcionais
-
Acessórios/peças para sistema de automação residencial 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Materiais
-
CorAlumínio
-
Código RAL9006
-
AcabamentoAveludado
-
MaterialDuroplastic
-
TratamentoEnvernizado
Textos
-
ImpressãoCom gravação “0”
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
-
SistemaBerker Q.x
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2021-09-27
PDF192,31 kB
Mais transferências