EAN
4011334230519
Quantidade
10 PCEs
Grupo
23
Preço
26,03 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo de interface
    Tecla simples
  • Modo de fixação
    Encastrada
Configuração
  • antibacterialtreatment
    Não
Compatibilidade
  • iftttsupportavailable
    Não
Comandos e indicadores
  • Botão de pressão
    Não
Principais características eléctricas
  • Tensão nominal
    400 V
  • Tensão nominal
    400 V AC
Corrente eléctrica
  • Corrente de comutação
    16 A
Dimensões
  • Profundidade
    42 mm
  • Profundidade de montagem
    31 mm
  • Altura
    71 mm
  • Largura
    71 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Material
    Plástico + metal
Instalação, montagem
  • modo de instalação
    com garras de expansão
Ligação
  • Bornes de junção
    de acordo com IEC 60669-1
  • Bornes de junção
    de acordo com VDE 0632-1
  • modo de ligação
    com terminais de parafuso
  • Tipo de ligação
    Ligação a parafusos
Equipamento
  • iluminação
    para sinalização ou monitorização de circuitos
  • hasheatingswitch
    Não
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
  • textimpactstrength
    IK07
Identificação
  • Aplicações
    Controlo de HVAC, Comando de iluminação
  • Série de design principal
    Light control
Instruções
  • Texto de indicação
    Somente adequado em combinação com teclas com a marca "0".

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA