EAN
4011334489290
Quantidade
1 Uni.
Grupo
24
Preço
13,06 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Nº de teclas
    0
  • Modo de fixação
    Encastrada
Configuração
  • modo de comutação
    Interruptor/comutador
  • antibacterialtreatment
    Não
Compatibilidade
  • iftttsupportavailable
    Não
Comandos e indicadores
  • Botão de pressão
    Não
Principais características eléctricas
  • Tensão nominal
    250 V
  • Tensão nominal
    250 V AC
  • Corrente nominal
    10 AX
Corrente eléctrica
  • Corrente de comutação
    10 AX
Dimensões
  • Profundidade
    42 mm
  • Altura
    71 mm
  • Largura
    71 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Material
    Plástico + metal
Instalação, montagem
  • modo de instalação
    com garras de expansão
Ligação
  • modo de ligação
    com terminais de parafuso
  • Tipo de ligação
    Ligação a parafusos
Equipamento
  • iluminação
    sem lâmpada de néon
  • hasheatingswitch
    Não
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
  • textimpactstrength
    IK05
Identificação
  • tipo de interruptor para aparelho
    Não
  • Série
    Serie 1930, Glasserie

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA