Glas - centro interm. vidro, branco 109509
Preço
54,33 €
/ Uni.
*
Também disponível em
Número de grupos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Placa de suporte 2 produtos disponíveis -
Botão e alavanca 3 produtos disponíveis -
Mecanismo para tecnologia de comunicação 6 produtos disponíveis -
Tomada de antena 10 produtos disponíveis -
Sinalização luminosa para dispositivos de comutação domésticos 3 produtos disponíveis -
Caixa de conexão de comunicação de dados em cobre (par trançado) 8 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Capacidade
-
Número de grupos1
Materiais
-
CorBranco
-
Código RALSemelhante ao RAL 9010
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialVidro
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Altura70 mm
-
Largura80 mm
-
Profundidade5,80 mm
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
Instalação, montagem
-
Posição de montagem/ligaçãoHorizontal, Vertical
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
Resistência ao impactos IKIK02
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto 109509
Glas - centro interm. vidro, branco
PDF
Mais transferências