EAN
3250610090329
Quantidade
10 Peças
1930/Glas - Espelho TV 3 saídas, branco WTF4593PW
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
452210
Berker - Tomada TV+FM+SAT, terminal
24,76 €/ Uni.
Produtos relacionados
-
26 produtos disponíveis
Características técnicas
Conexão
-
Tipo de conector/fichaCoaxial
-
Número de conexões3
Materiais
-
CorBranco
-
Código RAL9010
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialDuroplastic
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Altura50 mm
-
Largura50 mm
-
Profundidade9,40 mm
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
Segurança
-
Índice de proteção IPIP20
-
Resistência ao impactos IKIK02
Capacidade
-
Número de módulos3
-
SistemaSerie 1930/Glas
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WTF4593PW
1930/Glas - Espelho TV 3 saídas, branco
PDF -
Ferramenta de software
Ferramenta de software de-DE 2025-11-13
URL
Ferramenta de software de-DE 2026-04-01
URL -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-02-02
PDF377,46 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-07-21
PDF397,75 kB
Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-24
PDF319,61 kB
Mais transferências