EAN
3250610090107
Quantidade
10 Peças
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Tomada de antena 5 produtos disponíveis -
Variador 4 produtos disponíveis -
Comando programável 4 produtos disponíveis -
Tampa cega 2 produtos disponíveis -
Caixa de conexão de comunicação de dados em cobre (par trançado) 4 produtos disponíveis -
Botão e alavanca 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Capacidade
-
Número de grupos1
Materiais
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialVidro
-
Contém material reciclado (% do peso total do plástico)0
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Altura71 mm
-
Largura80 mm
-
Profundidade5,80 mm
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
Instalação, montagem
-
MontagemEncastrar
-
Posição de montagem/ligaçãoHorizontal, Vertical
Segurança
-
Índice de proteção IPIP20
-
Resistência ao impactos IKIK02
Tampa, porta
-
Tipo de junta de coberturaPeça central
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WTD7672GT
Glas - Centro intermédio vidro, transparente
PDF -
Ferramenta de software
Ferramenta de software de-DE 2025-11-13
URL
Ferramenta de software de-DE 2026-04-01
URL -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-01-26
PDF375,71 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-07-21
PDF410,94 kB
Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-23
PDF315,76 kB
Mais transferências