The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Apare­lhagem Mural
    • Berker S.1
    • Tecno­logia de comu­ni­cação - Berker S.1
    • WDF4589
    EAN
    3250610095324
    Quantidade
    10 Peças
    • Tecno­logia de comu­ni­cação - Berker S.1
    • Tecno­logia de comu­ni­cação - Berker B.3
    • Tecno­logia de comu­ni­cação - Berker B.7
    • Tecno­logia de comu­ni­cação - Berker Q.1
    • Tecno­logia de comu­ni­cação - Berker Q.3
    • Tecno­logia de comu­ni­cação - Berker Q.7
    • Tecno­logia de comu­ni­cação - Berker K.1
    • Tecno­logia de comu­ni­cação - Berker K.5
    • Tecno­logia de comu­ni­cação - Berker R.1
    • Tecno­logia de comu­ni­cação - Berker R.3
    • Tecno­logia de comu­ni­cação - Berker R.8
    • Tecno­logia de comu­ni­cação - Serie 1930
    • Tecno­logia de comu­ni­cação - Serie Glas
    • Tecno­logia de comu­ni­cação - Serie R.classic
    • Ver mais

    Tomada TV+FM+2xSAT, terminal WDF4589

    Disponível em breve

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Tomada TV+FM+2xSAT, terminal

    WDF4589

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios indispensáveis

    Ver tudo (8)
    Previous
    Previous
    14842089
    14842089
    R.x - espelho TV 4 saídas, branco
    3,65 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista
    14842045
    14842045
    R.x - espelho TV 4 saídas, preto
    5,62 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista
    148409
    148409
    Centro tomada TV, 4 saídas, branco
    3,63 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista
    148402
    148402
    Centro tomada TV, 4 saídas, creme
    3,63 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista
    14841909
    14841909
    Centro tomada TV, 4 saídas, branco mate
    3,63 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista
    14841606
    14841606
    Centro tomada TV, 4 saídas, antrac mate
    5,60 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Acessórios obrigatórios

    • 14842089

      R.x - espelho TV 4 saídas, branco

      3,65 €  / Uni.*
    • 14842045

      R.x - espelho TV 4 saídas, preto

      5,62 €  / Uni.*
    • 148409

      Centro tomada TV, 4 saídas, branco

      3,63 €  / Uni.*
    • 148402

      Centro tomada TV, 4 saídas, creme

      3,63 €  / Uni.*
    • 14841909

      Centro tomada TV, 4 saídas, branco mate

      3,63 €  / Uni.*
    • 14841606

      Centro tomada TV, 4 saídas, antrac mate

      5,60 €  / Uni.*
    • 14841404

      Centro tomada TV, 4 saídas, alum mate

      8,58 €  / Uni.*
    • 14847003

      Centro tomada TV, 4 saídas, alum lac

      9,98 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Capa­ci­dade
    • Número de grupos
      1
    • Número de módulos
      4
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de montagem
      Montagem por para­fuso
    Atenu­ação
    • Atenu­ação de ligação a 2150 MHz
      2 dB
    • Atenu­ação de ligação a 860 MHz
      2 dB
    • Perda de passagem 860 MHz
      2 dB
    Conexão
    • Tipo de conec­tor/­ficha
      Tomada final
    Frequência
    • Largura de banda de frequência
      5 - 2400 MHz
    • Tecno­logia de banda larga
      5 - 2400 MHz
    Equi­pa­mento
    • Número de saídas
      4
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Metal
    • Código RAL
      7035
    Dimen­sões
    • Profun­di­dade
      27,2 mm
    • Profun­di­dade da montagem
      40 mm
    • Profun­di­dade de montagem das caixas de encas­trar
      27,2 mm
    Insta­la­ção, montagem
    • Montagem
      Encas­trar
    Iden­ti­fi­cação
    • Sistema de montagem
      Elemento básico
    Texto
    • Função
      Adequado para HDTV
    • Tensão
      Condução de tensão CC
    • Tipo de ligação
      Com termi­nais de para­fuso
    • Placa de supor­te/aro de suporte
      Os ilhós externos no anel de suporte podem ser quebrados para projetos redondos

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Conformidade RoHs Sim
    REACh - livre de SVHC Sim
    Livre de halógenio Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Aerial socket outlet 2hole throughpass soc., 13 dB, 1930/Glas/R.classic (English)
    PDF
    728,23 kB
    REACH declaration WDF4589
    PDF
    RoHS report WDF4589
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem WDF4589 | Hager Portugal

      Descarregar imagem WDF4589

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto WDF4589 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto WDF4589

      Tomada TV+FM+2xSAT, terminal

      PDF
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-04-27 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-04-27

      PDF
      345,61 kB
      Imagem Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-24 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-24

      PDF
      300,21 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      260219 - Tomada USB carreg. 3,0A redonda, branco
      260219
      Tomada USB carreg. 3, 0A redonda, branco
      Preço
      63,72 €
      / Uni. *
      63,72 €
      / Uni. *
    • 2
      103920 - 1930/Glas - esp. TV 2 saídas, branco
      103920
      1930/Glas - esp. TV 2 saídas, branco
      Preço
      14,05 €
      / Uni. *
      14,05 €
      / Uni. *
    • 3
      103701 - 1930/Glas - obtur. p/saída cabo, prt
      103701
      1930/Glas - obtur. p/saída cabo, prt
      Preço
      14,05 €
      / Uni. *
      14,05 €
      / Uni. *
    • 4
      140901 - 1930/Glas - esp. RJ45 duplo, preto
      140901
      1930/Glas - esp. RJ45 duplo, preto
      Preço
      14,05 €
      / Uni. *
      14,05 €
      / Uni. *
    • 5
      103921 - 1930/Glas - esp. TV 2 saídas, preto
      103921
      1930/Glas - esp. TV 2 saídas, preto
      Preço
      14,05 €
      / Uni. *
      14,05 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A