The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Apare­lhagem Mural
    • Serie Glas
    • Regu­lação de luz - Serie Glas
    • WTW3000BA
    EAN
    3250610090725
    Quantidade
    1 Uni.
    Ferramenta de software de-DE 2025-11-13 Ferramenta de software de-DE 2026-04-01
    • Regu­lação de luz - Serie Glas

    1930/Glas - Tecla rotativa, dourado WTW3000BA

    Disponível em breve

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    1930/Glas - Tecla rotativa, dourado

    WTW3000BA

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Arqui­te­tura
    • Tipo de orgão de comando
      Botão
    Controlos e indi­ca­dores
    • Número de teclas (gang)
      1
    Mate­riais
    • Cor
      Latão
    • Código RAL
      1036
    • Acaba­mento
      Brilhante
    • Mate­rial
      Latão
    • Trata­mento
      Enver­ni­zado, Zapo­ni­zado
    Dimen­sões
    • Altura
      35 mm
    • Largura
      13 mm
    • Profun­di­dade
      16 mm
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      0
    Conexão
    • Tipo de conec­tor/­ficha
      Sem
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de montagem
      Montagem por para­fuso
    Segu­rança
    • Índice de proteção IP
      IP20
    • Resis­tência ao impactos IK
      IK02
    Iden­ti­fi­cação
    • Sistema de montagem
      Elemento de controlo
    • Sistema
      Serie 1930/­Glas

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Conformidade RoHs Sim
    REACh - livre de SVHC Sim
    Livre de halógenio Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Centre piece toggle, 1930, black glossy WTW1000BG (English)
    PDF
    5,05 MB
    REACH declaration WTW3000BA
    PDF
    Relatório de RoHS WTW3000BA
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem WTW3000BA | Hager Portugal

      Descarregar imagem WTW3000BA

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto WTW3000BA | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto WTW3000BA

      1930/Glas - Tecla rotativa, dourado

      PDF
    • Ferramenta de software

      Imagem Ferramenta de software de-DE 2025-11-13 | Hager Portugal

      Ferramenta de software de-DE 2025-11-13

      URL
      Imagem Ferramenta de software de-DE 2026-04-01 | Hager Portugal

      Ferramenta de software de-DE 2026-04-01

      URL
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-01-27 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-01-27

      PDF
      352,45 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-21 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-21

      PDF
      374,39 kB
      Imagem Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-23 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-23

      PDF
      305,87 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      18120100 - 1930/Glas - tecla rotativa, cromado
      18120100
      1930/Glas - tecla rotativa, cromado
      Preço
      33,92 €
      / Uni. *
      33,92 €
      / Uni. *
    • 2
      168000 - LED p/ comandos rotativos, 230V, c/ N
      168000
      LED p/ comandos rotativos, 230V, c/ N
      Preço
      33,69 €
      / Uni. *
      33,69 €
      / Uni. *
    • 3
      1225 - 1930/Glas - tecla p/ bot. E10, branc
      1225
      1930/Glas - tecla p/ bot. E10, branc
      Preço
      12,28 €
      / Uni. *
      12,28 €
      / Uni. *
    • 4
      122902 - 1930/Glas - tecla p/ bot.E10, transp
      122902
      1930/Glas - tecla p/ bot.E10, transp
      Preço
      13,74 €
      / Uni. *
      13,74 €
      / Uni. *
    • 5
      122501 - 1930/Glas - tecla p/ bot. E10, preto
      122501
      1930/Glas - tecla p/ bot. E10, preto
      Preço
      12,28 €
      / Uni. *
      12,28 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A