The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Apare­lhagem Mural
    • Serie Glas
    • Regu­lação de luz - Serie Glas
    • WDA2535W
    EAN
    3250610093030
    Quantidade
    1 Uni.
    • Regu­lação de luz - Serie Glas

    LED para comandos rotativos, 230V, com neutro WDA2535W

    Disponível em breve

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    LED para comandos rotativos, 230V, com neutro

    WDA2535W

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Tensão
    • Tensão nominal
      230 - 230 V
    Corrente elétrica
    • Corrente nominal
      0,170 A
    Dimen­sões
    • Altura
      51 mm
    • Largura
      51 mm
    • Profun­di­dade
      22,10 mm
    Potência
    • Consumo de corrente
      1,70 mA
    Mate­riais
    • Cor
      Branco
    Ilumi­nação
    • Tipo de lâmpada
      LED
    Frequência
    • Frequência
      50-60 Hz

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Conformidade RoHs Sim
    REACh - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    PEP - LED module for ambient-/downlight- lighting, A.x/C.x, transparent(English)
    PDF
    782,91 kB
    REACH declaration WDA2535W
    PDF
    Relatório de RoHS WDA2535W
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem WDA2535W | Hager Portugal

      Descarregar imagem WDA2535W

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto WDA2535W | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto WDA2535W

      LED para comandos rotativos, 230V, com neutro

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação en-GB 2026-03-02 | Hager Portugal

      Manual de instalação en-GB 2026-03-02

      PDF
      5,62 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-02-04 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-02-04

      PDF
      340,35 kB
      Imagem Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-23 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-23

      PDF
      324,43 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      18120100 - 1930/Glas - tecla rotativa, cromado
      18120100
      1930/Glas - tecla rotativa, cromado
      Preço
      33,92 €
      / Uni. *
      33,92 €
      / Uni. *
    • 2
      168000 - LED p/ comandos rotativos, 230V, c/ N
      168000
      LED p/ comandos rotativos, 230V, c/ N
      Preço
      33,69 €
      / Uni. *
      33,69 €
      / Uni. *
    • 3
      1225 - 1930/Glas - tecla p/ bot. E10, branc
      1225
      1930/Glas - tecla p/ bot. E10, branc
      Preço
      12,28 €
      / Uni. *
      12,28 €
      / Uni. *
    • 4
      122902 - 1930/Glas - tecla p/ bot.E10, transp
      122902
      1930/Glas - tecla p/ bot.E10, transp
      Preço
      13,74 €
      / Uni. *
      13,74 €
      / Uni. *
    • 5
      122501 - 1930/Glas - tecla p/ bot. E10, preto
      122501
      1930/Glas - tecla p/ bot. E10, preto
      Preço
      12,28 €
      / Uni. *
      12,28 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A