Interruptor universal, 2 canais (red) 85122201
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Ver tudo (6)Produtos relacionados
-
73 produtos disponíveis
Acessórios obrigatórios
Características técnicas
-
Tensão de funcionamento230 - 230 V
-
Lâmpada LED regulável de 230 V.12 - 54 W
-
Frequência50 - 60 Hz
-
Temperatura de funcionamento-5 - 45 °C
-
Profundidade da montagem32 mm
-
Princípio de regulação da intensidade luminosaConfiguração automática do princípio de comutação dependente da carga (processo de deteção automática)
-
Entrada de extensãoCom 2 entradas de extensão para botão de pressão (contacto NA), operação de superfície única
-
FusívelÀ prova de curto-circuito e protegido contra sobrecarga (fusível eletrónico)
-
Modo de instalaçãoCom garras de expansão
-
Tipo de ligaçãoCom terminais de parafuso
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto 85122201
Interruptor universal, 2 canais (red)
PDF -
Manual de instalação
Manual for 851211XX-851222XX - Universal switch insert 1-/2gang (EN-NL, 2021-07)
Manual de instalação en-GB, nl-NL 2021-04-20
PDF1,88 MB
Manual for 851211XX-851222XX - Universal switch insert 1-/2gang (PT, 2022-04)
Manual de instalação pt-PT 2022-06-23
PDF793,76 kB -
Brochura
Berker.net - nova plataforma eletrónica
Brochura pt-PT 2015-10-07
PDF3,23 MB -
Declaração de conformidade
Declaration of Conformity
Declaração de conformidade International 2021-03-24
PDF1,01 MB