Lâmpada LED E10, branco, 230V 1678
EAN
4011334293750
Quantidade
20 Peças
Grupo
23
Preço
10,75 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Tensão
-
Tensão nominal230 - 230 V
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal0
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-40 - 70 °C
Materiais
-
CorCreme
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.